Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

photo-electric sensor - XUX - multi - Sn 0..40m - 24..240VAC/DC - terminals

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale multimode
    type de détecteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUX
    forme du capteur
    Compact 92 x 71
    système de détection
    Multimode
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    AC/DC
    mode de raccordement
    5-wire
    sortie numérique
    1 ''O'' ou 1 ''F'' programmable
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² avec adaptateur
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge réflexion directe
    Infrarouge mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Infrarouge barrière lumineuse
    RED réflex polarisé
    portée nominale
    11 m réflex polarisé réflecteur XUZC50 requis
    40 m barrière lumineuse émetteur XUX0ARCTT16T requis
    2 m réflexion directe
    1,3 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Complémentaire
    matière du boitier
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    15 m réflex polarisé
    3 m réflexion directe
    60 m barrière lumineuse
    1,3 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    type de sortie
    Relais
    sortie additionnelle
    Avec sortie alarme, <= 100 mA avec protection contre les surcharges et court-circuits
    entrée de câble
    1 entrée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble: 7…10 mm
    LED d'état
    1 LED (vert) pour alimentation
    1 LED (rouge) pour instabilité
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V AC/DC
    pouvoir de commutation en mA
    0.5 A (cos ϕ = 0,4 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
    3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
    fréquence de commutation
    <= 20 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    puissance consommée en W
    2 W AC/DC
    plage de réglage de temporisation
    0.02...15 s monostable, temporisation activée ou désactivée (programmable) retard
    retard à la disponibilité maxi
    200 ms
    retard réponse maximal
    25 ms
    retard récupération maxi
    25 ms
    réglage
    Auto-apprentissage
    durée de vie électrique
    500000 cycle 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mnà 250 V
    500000 cycle 0,4, cadence de fonctionnement <60 cyc/mnà 250 V
    profondeur
    77 mm
    hauteur
    92 mm
    largeur
    31 mm
    poids
    0,2 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CE
    CSA
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) conformément à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP65 conformément à CEI 60529
    Double isolation IP67 conformément à CEI 60529
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Sensors Quick Look (Version 2.0)
    Date 15-03-31
    Taille 10.8 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XUX0ARCTT16: photo-electric sensor - XUX - multi - Sn 0..40m - 24..240VAC/DC - terminals (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XUX0ARCTT16: photo-electric sensor - XUX - multi - Sn 0..40m - 24..240VAC/DC - terminals (Version 2.0)
    PHOTOELECTRIC SENSOR COMPACT XUX (Version 1.0)
    Date 18-01-12
    Taille 22.1 KB
    Date 18-01-12
    Taille 394.8 KB
    Date 18-01-12
    Taille 43.1 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB / XUM / XUK / XUX Osiconcept photo-electric sensors, instruction sheet (Version 00)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-25
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-25
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUX... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUX0ARCTT16 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /