Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XVC
Image

XVC1B1SK

Image
XVC1B1SK

100mm Tower R Base Mount Buzzer Flash

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XVC1
    fonction produit
    Balise monolithique précâblée complète
    type de balise et de colonne de signalisation
    1 unité lumineuse
    signalisation sonore
    Ronfleur
    diamètre de fixation
    100 mm
    nom de composant
    XVC
    source lumineuse
    LED permanent ou clignotant rouge
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    type de circuit d'alimentation
    DC
    intensité sonore
    60…85 dB (son intermittent ou continu)à 1 m
    Complémentaire
    matière
    Polycarbonate: unité lumineuse
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): unité de base
    PBT + ABS (UL94-V0): couvercle supérieur
    montage du produit
    Sur la base
    section de câble
    0,83 mm²
    0,33 mm²
    jauge AWG
    AWG 22
    AWG 18
    longueur de câble
    500 mm
    marquage
    CE
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,8 kV
    consommation électrique
    150 mA
    fréquence de clignotement
    0,7…3 Hz
    poids
    0,7 kg
    hauteur
    216 mm
    Environnement
    normes
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-6-3
    EN/IEC 61000-6-4
    certifications du produit
    UL
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -35…70 °C
    température de fonctionnement
    -30…50 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II conformément à EN/IEC 61140
    degré de protection IP
    IP54 conformément à EN/IEC 60529
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Digest 178 Catalog 19: Push Buttons and Operator Interface (Version 1.0)
    Tower Lights and Beacons (Version 1.0)
    Date 10-12-20
    Taille 11 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVC1 XVC4 XVC6 Tower lights (Version 1.0)
    Date 14-11-28
    Taille 69.5 KB
    XVC1B Tower lights (Version 1.0)
    Date 12-08-07
    Taille 91.5 KB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVC1B... Monolithic indicator banks, Diam 100 mm (Version 01)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVC1B..., XVC4B..., XVC6B Indicating towers (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-20
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-20
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony Signaling Devices - XVC Monolithic Tower Light, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony Signaling Devices - XVC Monolithic Tower Light, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-20
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /