Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XVC
Image

XVCZ14

Green premium brand logo
Image
XVCZ14
Green premium brand logo

aluminium expansion tube with metal fixing plate - 306 mm - Ø 140 mm

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XVC1
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Tube d’extension en aluminium avec plaque de fixation métallique
    type d'accessoire / élément séparé
    Tube d'extension avec plaque de fixation
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de montage et fixation
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Balise monolithique précâblée complète avec sirène
    Complémentaire
    diamètre
    140 mm
    hauteur
    306 mm
    poids
    0,7 kg
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français3
    • anglais3
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 673.7 KB
    Date 15-03-18
    Description
    EAC Certificate
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    aluminium expansion tube with metal fixing plate - 306 mm - Ø 140 mm
    Description
    aluminium expansion tube with metal fixing plate - 306 mm - Ø 140 mm
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-13
    Description
    aluminium expansion tube with metal fixing plate - 306 mm - Ø 140 mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    aluminium expansion tube with metal fixing plate - 306 mm - Ø 140 mm
    Description
    aluminium expansion tube with metal fixing plate - 306 mm - Ø 140 mm
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-13
    Description
    aluminium expansion tube with metal fixing plate - 306 mm - Ø 140 mm
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    aluminium expansion tube with metal fixing plate - 306 mm - Ø 140 mm
    Description
    aluminium expansion tube with metal fixing plate - 306 mm - Ø 140 mm
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-13
    Description
    aluminium expansion tube with metal fixing plate - 306 mm - Ø 140 mm
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /