Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

84mm Rotating Mirror Green 12VAC-DC

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XVR
    fonction produit
    Balise lumineuse miroir tournant précâblée
    signalisation sonore
    Sans
    nom abrégé de l'appareil
    XVR
    diamètre de fixation
    84 mm
    degré de protection IP
    IP65 conformément à CEI 60529 (avec accessoire)
    IP23 conformément à CEI 60529
    [Us] tension d'alimentation
    12 V AC/DC
    source lumineuse
    DEL haute luminosité, vert
    Complémentaire
    matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): partie de corps
    PC: globe
    largeur hors tout CAO
    84 mm
    profondeur hors tout CAO
    84 mm
    poids
    0,3 kg
    marquage
    CE
    montage du produit
    Par 3 vis M4
    limites de la tension d'alimentation
    10…15 V DC
    10,8…13,2 V AC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,8 kV
    consommation électrique
    250 mA
    fréquence de clignotement
    2,3 Hz
    capacité de serrage des bornes
    0,83 mm²
    jauge AWG
    AWG 18
    longueur de câble
    500 mm
    Environnement
    normes
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    certifications du produit
    UL
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -35…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II conformément à IEC 61140
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XVR rotating beacons, dia 84 - 130 catalog (Version 3.0)
    Harmony XVR rotating beacons, dia 84 - 130 catalog (Version 3.0)
    Digest 178 Catalog 19: Push Buttons and Operator Interface (Version 1.0)
    Tower Lights and Beacons (Version 1.0)
    Date 10-12-20
    Taille 11 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XVR08J03: 84mm Rotating Mirror Green 12VAC-DC (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVR08 XVR10 Rotating beacons (Version 1.0)
    Date 12-08-07
    Taille 91.4 KB
    XVR Rotating beacons (Version 1.0)
    Date 16-02-09
    Taille 67 KB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVR08... Rotating mirror beacons, diam. 84mm (Version 01)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVR08J, XVR08B, XVR10J, XVR10B, XVR12J, XVR12B, XVR13J, XVR13B Rotating mirrors (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVR… Multi-functional LED Beacon, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    RoHs China Declaration