Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

2-hand control station - 2 pushbuttons + 1 Emergency Stop mushroom head

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Preventa XY2
    fonction produit
    Poste de commande bimanuelle
    nom de composant
    XY2S
    composition de poste de commande
    2 boutons-poussoirs + 1 bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
    type de bouton de commande
    1 bouton-poussoir, coup de poing, rouge, 1 "O" + 1 "O" simultané
    2 boutons-poussoirs, 1 ''O'' + 1 ''F'' décalés
    Complémentaire
    couleur du logement
    Orange RAL 2008
    finition de la surface
    Peint
    entrée de câble
    1 trou simple pour M25
    2 trous simples pour M20
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    désignation code des contacts
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) conformément à EN/IEC 60947-1
    600 V conformément à UL 508
    600 V conformément à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN/IEC 60947-1
    ouverture positive
    Avec conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    protection contre les courts-circuits
    10 A gG cartouche fusible de protection conformément à EN/IEC 60269
    durée de vie électrique
    1000000 cycle catégorie d’utilisation AC-15, cadence de fonctionnement <60 cyc/mnà 120 V, 3 A, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle catégorie d’utilisation AC-15, cadence de fonctionnement <60 cyc/mnà 230 V, 2 A, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle catégorie d’utilisation AC-15, cadence de fonctionnement <60 cyc/mnà 24 V, 4 A, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle catégorie d’utilisation DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mnà 110 V, 0,2 A, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle catégorie d’utilisation DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mnà 24 V, 0,5 A, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    electrical reliability
    Taux de défaillance < 0,00000001à 17 V, 0,005 A conformément à EN/IEC 60947-5-4
    Taux de défaillance < 0,000001à 5 V, 0,001 A conformément à EN/IEC 60947-5-4
    poids
    4 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    ISO 13851
    EN 574
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I conformément à EN/IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 conformément à EN/IEC 60529
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Enabling movement -Two-hand ergonomic control stations XY2SB (Version 1.0)
    Commande de mouvement. Pupitres de commande bimanuelle XY2SB (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XY2SB71 : 2-hand control station - 2 pushbuttons + 1 Emergency Stop mushroom head (Version 1.0)
    Two-hand control station with 2 control pushbuttons and 1 mushroom head pushbutton. (Version 1.0)
    Two-hand control station with 2 control pushbuttons and 1 mushroom head pushbutton. (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XY2SB Two-hand control unit (Version 1.0)
    Date 16-09-07
    Taille 354.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XY2SB Ergonomic 2 hands control stations range, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /