Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XC Standard
Image

ZCMD61

Green premium brand logo
Image
ZCMD61
Green premium brand logo

limit switch body ZCMD - 1NC+1NO - silver - snap action

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Corps d'interrupteur de position
    nom abrégé de l'appareil
    ZCMD
    design
    Miniature
    type de carter
    Corps enfichable
    tête à associer
    ZCE10
    ZCE29
    ZCEH0
    ZCE65
    ZCE64
    ZCE14
    ZCEH2
    ZCE21
    ZCE66
    ZCE05
    ZCE01
    ZCE11
    ZCEF0
    ZCE67
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE62
    ZCE09
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE02
    ZCE13
    ZCEF2
    ZCE63
    ZCE24
    ZCEG1
    matière du corps
    Zamak
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 ''O'' + 1 ''F''
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaire
    accessoires associés
    XCMD
    élément connexion associé
    ZCMC21L10
    ZCMC21L7
    ZCMC21L3
    ZCMC21L1
    ZCMC21L5
    ZCMC21L2
    raccordement électrique
    Enfichable sans connexion précâblée
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    matériau des contacts
    Contacts plaqués or
    ouverture positive
    Avec
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/min
    désignation code des contacts
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V (degré de pollution 3) conformément à UL 508
    400 V (degré de pollution 3) conformément à IEC 60947-5-1
    300 V (degré de pollution 3) conformément à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 mOhm conformément à IEC 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV conformément à IEC 60664
    4 kV conformément à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    largeur
    30 mm
    hauteur
    50 mm
    profondeur
    16 mm
    poids
    0,055 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Date 17-05-22
    Taille 63.2 MB
    Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Bodies with gold contact type XCM D (Version 1.1)
    Date 05-01-13
    Taille 47.3 KB
    Date 05-01-13
    Taille 20.1 KB
    Bodies with gold contact type XCM D (Version 1.1)
    Date 05-01-13
    Taille 20.7 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-14
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-14
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /