Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB4
Image

ZD4PA203

Image
ZD4PA203

contact block with body/fixing collar for 4-direction joystick controller

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XB4
    fonction produit
    Assemblage corps et contacts complet pour manipulateur
    nom abrégé de l'appareil
    ZD4
    matière de l'embase de fixation
    Zamak
    vente par quantité indivisible
    1
    description des contacts
    4 "F"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout conformément à EN 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout conformément à EN 60947-1
    Complémentaire
    largeur hors tout CAO
    30 mm
    hauteur hors tout CAO
    47 mm
    poids
    0,058 kg
    utilisation des contacts
    Standard
    ouverture positive
    Sans
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m conformément à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) conformément à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 Aà 240 V, AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    6 Aà 120 V, AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 Aà 600 V, DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 Aà 250 V, DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 Aà 125 V, DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 Aà 600 V, AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 Aà 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 Aà 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 Aà 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 Aà 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 Aà 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6)à 5 V et 1 mA dans environnement sain conformément à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8)à 17 V et 5 mA dans environnement sain conformément à EN/IEC 60947-5-4
    présentation du produit
    Élément de base
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I conformément à IEC 60536
    normes
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    certifications du produit
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    CSA
    Listé UL
    BV
    GL
    tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Version 10.1)
    Harmony XB4 Metal, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 10.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-18
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-18
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-18
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /