Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Instakit Starters
Image

ZENL1111

Image
ZENL1111

single contact block for head Ø22 1NO screw clamp terminal

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XAL
    Harmony XAPS
    fonction produit
    Bloc de contacts
    nom abrégé de l'appareil
    ZENL
    destination du produit
    Pour unités de signalisation et de contrôle XB5 Ø 22 mm
    Pour poste de commande XAPS
    montage du bloc
    Montage arrière
    vente par quantité indivisible
    5
    description des contacts
    1 "F"
    Complémentaire
    variante de construction
    Pour montage par le client
    poids
    0,015 kg
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    ouverture positive
    Sans
    course d'actionnement
    2,6 mm (état électrique modifié par ''F'')
    4,3 mm (course totale)
    force d'actionnement
    2,3 N état électrique modifié par ''F''
    couple de fonctionnement
    0,05 N.m état électrique modifié par ''F''
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout conformément à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout conformément à EN/IEC 60947-1
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m conformément à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) conformément à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 Aà 240 V, AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    6 Aà 120 V, AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 Aà 600 V, DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 Aà 250 V, DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 Aà 125 V, DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 Aà 600 V, AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 Aà 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 Aà 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 Aà 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 Aà 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 Aà 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6)à 5 V et 1 mA dans environnement sain conformément à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8)à 17 V et 5 mA conformément à EN/IEC 60947-5-4
    information complémentaire
    Montage sur la plaque intégrée au boîtier
    electrical composition code
    SR1 (quantité <= 3)
    SR2 (quantité <= 2)
    MR1 (quantité <= 2)
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    tenue aux vibrations
    5 gn (f= 12…500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony™ Control Stations and Enclosures (Version 1.0)
    The essential guide Instakits - IEC enclosed starters (Version 1.0)
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4 XB5 Emergency stops (Version 1.0)
    UL Listed RMPT RMT RMC (Version 1.0)
    Date 04-03-11
    Taille 311 B
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XALD, K... Control station (Version 1.0)
    Date 16-04-19
    Taille 456.9 KB
    XAPS Key operated control station (Version 1.0)
    Date 16-04-19
    Taille 424.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-14
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-14
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZBE... Harmony contact block, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-14
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /