Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Nautilus
Image

ZMLPA1P2SW

Green premium brand logo
Image
ZMLPA1P2SW
Green premium brand logo

Display & switch ZMLP - 24VDC - 4..20 mA - PNP - window - M12

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    nom abrégé de l'appareil
    ZMLP
    Complémentaire
    plage d'affichage
    -14.5...6000
    [Us] tension d'alimentation
    24 V c.c. SELV (limites de tension: 17…33 V)
    consommation électrique
    <= 50 mA
    raccordement électrique
    Connecteur femelle M12, 2 broches
    Connecteur mâle M12, 4 broches
    type de signal de sortie
    Analogique + discrète
    sortie analogique
    4...20 mA
    type de sortie TOR
    Statique PNP, 'O'' / ''F'' programmable
    fonction de commutation
    Fenêtre
    courant commuté maximum
    200 mA
    chute de tension maximale
    2 V
    plage de réglage du point de commutation pour une pression croissante
    5…98 % de la plage d'affichage sélectionné
    plage de réglage du point de commutation pour une pression décroissante
    2…95 % de la plage d'affichage sélectionné
    course différentielle minimum
    3 % de la plage d'affichage sélectionné
    marquage
    CE
    matière de la face avant
    Polyester
    matière du boîtier
    PBT Valox
    position de montage
    Toutes positions
    type de protection
    Overvoltage protection
    Inversion polarité
    Protection contre les court-circuits
    Overload protection
    temps de réponse de la sortie
    <= 3 ms pour sortie analogique
    <= 3 ms pour sortie numérique
    type d'affichage
    4 digits 7 segments
    signalisation locale
    Lumière allumée quand la sortie est actionnée: 1 LED (jaune)
    temps de réponse
    300 ms
    retard à la disponibilité maxi
    100 ms
    précision
    #N/A
    précision de mesure
    <= 1 % de la plage de mesure
    précision de l’affichage
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    profondeur
    42 mm
    hauteur
    77 mm
    largeur
    41 mm
    poids
    0,103 kg
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV DC
    Environnement
    certifications du produit
    CULus
    EAC
    normes
    EN/IEC 61000-6-2
    UL 508
    EN/IEC 61000-6-4
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…80 °C
    degré de protection IP
    IP67 conformément à EN/IEC 60529
    IP65 conformément à EN/IEC 60529
    IP69K conformément à DIN 40050
    tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…2000 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn conformément à EN/IEC 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Immunité aux perturbations RF transmises par conduction: 10 V 0,15 à 80 MHz conformément à EN/IEC 61000-4-6
    Test d’immunité aux surtensions: 1 kV conformément à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: 2 kV conformément à EN/IEC 61000-4-4
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques: 10 V/m 80...2000 MHz conformément à EN/IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: 8 kV air, 4 kV contact conformément à EN/IEC 61000-4-2
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ZMLPA1P2SW: Display & switch ZMLP - 24VDC - 4..20 mA - PNP - window - M12 (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLP... switches with 4 digits display - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - UL certification record (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLP... Pressure display and switch device, Instruction Sheet (Version 03)
    ZMLP... Appareil de commutation et d’affichage de pression, Instruction de service (Version 03)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLP... switches with 4 digits display - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-14
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-14
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /