Autonomie d’ASI pour les joueurs
Rester en ligne n’a jamais été aussi important dans le jeu. Le moindre scintillement peut vous déconnecter de l’action. Restez en ligne et dans le jeu avec APC Back-UPS ™ Pro Gaming.

Restez en ligne avec une ASI pour les jeux
Alimentez votre routeur
N’oubliez pas de brancher votre routeur sur l’ASI de jeu pour assurer la connexion Internet même en cas de panne d’électricité.
Routeur ou modem?
Il y a les modems/routeurs, puis il y a un modem et un routeur. S’ils sont séparés, assurez-vous de disposer d’une alimentation de secours pour que les deux restent en ligne.
Vérifiez votre Internet
Si vous avez des questions sur votre configuration Internet, contactez votre fournisseur pour déterminer quels appareils ont besoin d’une alimentation de secours.
Autonomie de l’ASI de jeu
Lorsque vous perdez de l’énergie et que vous utilisez une ASI de jeu, vous ne disposez pas d’une énergie indéfinie, juste assez pour allonger cette fenêtre cruciale vers la victoire. Les streamers ont le temps de dire au revoir à leurs abonnés et de se déconnecter. N’oubliez pas que l’autonomie varie en fonction de la configuration et de l’utilisation.
Combien de temps l’ASI de jeu alimentera-t-elle mon équipement?*
Nintendo® Switch (180 W)35 minutes
Xbox® Série X (325 W)15 minutes
PlayStation® 5 (380 W)11 minutes
Ordinateur portable de jeu (275 W)20 minutes
PC de jeu (475 W)10 minutes
* Veuillez noter qu’il s’agit d’estimations d’autonomie. Les résultats varient en fonction des appareils connectés, du jeu spécifique et de la charge graphique. Les consoles comprennent un téléviseur DEL de 55 pouces, un ordinateur portable et un PC avec un moniteur de 27 pouces. Toutes les autonomies répertoriées ci-dessus incluent un modem routeur connecté (15 W).
Obtenez la sauvegarde dont vous avez besoin.
L’ASI puissante de 1 320 W/2 200 VA aide à protéger votre équipement vital. La batterie de secours et les prises protégées contre les surtensions vous permettent de rester connecté. Trois ports USB vous permettent de charger facilement vos appareils.