Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
  •  

    CCM basse tension Modèle 6 avec ArcBlok

    Protection. Innovation. Fiabilité.

    Le centre de commande de moteurs (CCM) basse tension Square D de Schneider Electric™ Modèle 6 avec ArcBlok change la donne en matière de protection des équipements électriques et de pratiques de travail liées à la sécurité. Ce produit extrêmement novateur est toujours activé pour aider à contenir et à éteindre l’énergie d’éclat d’arc sur les conducteurs d’entrée.

    Pour les équipements nouveaux et existants

    L’unité ArcBlok peut être spécifiée et installée dans les nouvelles commandes de centre de commande de moteur ou rénovée en tant que nouvelles sections principales dans le cadre d’un projet de modernisation pour ajouter une protection à votre équipement CCM Modèle 6 existant..

ArcBlok : Évitez les arcs électriques avant qu’ils ne surviennent

ArcBlok est conçu avec des caractéristiques qui aident à éviter un éclat d’arc avant qu’il ne se produise. Les barrières empêchent les objets étrangers, comme une main, un écrou ou un tournevis d’entrer dans le côté ligne sous tension. Aucune procédure d’entretien spéciale n’est requise, sauf un nettoyage périodique similaire à celui de l’équipement électrique standard.

Les capteurs à l’intérieur du compartiment prennent en permanence des mesures thermiques et communiquent celles-ci à un appareil mobile, tandis que le personnel d’entretien reste à l’extérieur de la zone d’éclats d’arcs pour les examiner.

ArcBlok : Comment cela fonctionne-t-il?

Il s’agit d’un moyen de contrôle technique qui isole les conducteurs électriques du côté ligne et réduit la probabilité de contact accidentel avec les conducteurs du côté ligne et le potentiel de défauts d’arc. Si un arc se produit, il réduit la durée de l’arc et s’éteint automatiquement en moins d’un cycle, réduisant ainsi les dommages potentiels sur l’équipement.

Il s’agit d’un système qui résiste aux effets des arcs initiés dans les conducteurs du côté ligne, selon les essais et l’évaluation de la norme ANSI/IEEE. C37.20.7-2017, Annexe H Centres de commande de moteur (UL 845).

Conception testée

Pendant des décennies, on savait qu’un incident de défaut d’arc de 100 000 ampères détruirait un centre de commande de moteur. Ce qui s’est passé au laboratoire de Schneider Electric dans Cedar Rapids a démontré qu’avec une conception appropriée, un événement d’arc peut être minimisé et confiné, protégeant le personnel et l’équipement, évitant des dommages coûteux et réduisant les temps d’arrêt.
 

CCM traditionnel par rapport à CCM avec événement d’arc électrique ArcBlok : 100 kA à 480 V

Essai d’arc électrique du CCM : Événement côte-à-côte

Démonstration d’isolation d’arc ArcBlok : à conserver dans la chambre

Prêt à en apprendre plus?

Réduisez vos chances d'avoir des flashs d'arc avant qu'ils ne se produisent

Protéger grâce à l’innovation

Chez Schneider Electric, nous avons des dizaines d’années d’expérience et de leadership éclairé dans le domaine des arcs électriques. Nous avons utilisé cette expérience pour concevoir, tester et breveter l’unité d’isolation anti-arcs ArcBlok à partir de zéro.

Grâce à un système de protection passive qui peut aider à contenir et à éteindre un arc électrique latéral au niveau nominal maximum de l’équipement, l’isolation anti-arc ArcBlok est toujours activée et prête à faire son travail.

En plus de la nouvelle unité d’isolation anti-arcs ArcBlok, nous avons conçu une section MCC principale avec une structure renforcée et un système de communication thermique sans fil. Ceci permet de lire la température sur un appareil mobile en dehors de la limite de l’arc électrique.
 

Équipement de protection individuelle (ÉPI)

Prenez les mesures de température plus rapidement et sans l’inconfort d’un ÉPI normalement requis pour la thermographie infrarouge.
 

Collecte de données sans fil

Après avoir lu l’étiquette de communication en champ proche (NFC) de l’appareil, utilisez l’application Easergy™ pour voir vos renseignements.
  •  

    Isolation d’arc ArcBlok

    À conserver dans la chambre

    Avec l’isolation anti-arcs ArcBlok, les conducteurs du côté ligne sont entièrement enfermés à l’intérieur d’une chambre de distribution de câble, qui a été testée pour les exigences de confinement des arcs ANSI/IEEE C37.20.7-2017. Non seulement ArcBlok est une barrière, mais il réduit la possibilité qu’un arc électrique se produise, de même qu’il réduit et contient l’énergie de l’arc électrique s’il se produit.

    Les caractéristiques de conception comprennent :

    • Barrières en acier
    • Poignées de levage
    • Boulons tournés vers l’extérieur pour un alignement facile
    • Phases séparées par des barrières intérieures
    • Capteurs thermiques qui communiquent les données
    • Évents qui distribuent l’énergie de l’arc électrique pour minimiser l’impact

Connectivité sans fil pratique pour la surveillance thermique

De nombreuses applications de collecte de données à distance nécessitent un certain type de fils, soit attachés à l’équipement sur la face avant, soit un réseau de fils à l’intérieur du boîtier et à l’extérieur d’un serveur. ArcBlok est autonome, et tout ce qui est nécessaire pour recueillir des données est un appareil mobile avec communication en champ proche (NFC) active, et l’application Easergy™ installée
Wireless Connectivity

Localisez l’étiquette NFC

Wireless Connectivity

Lisez l’étiquette avec un appareil mobile

Wireless Connectivity

Activez l’application Easergy

  • Technologie d’isolation des arcs ArcBlok dans les CCM

    Essai d’arc électrique du CCM : Événement côte-à-côte

    Démo sur l’isolation des arcs ArcBlok : Maintenir la sécurité à l’intérieur de la chambre

  • Centre de commande de moteur (CCM) avec technologie ArcBlok
    100 kA à 208, 240 et 480 V c.a., 50 kA à 600 V c.a

    CCM Modèle 6
    Conformes à la norme UL845, certifiés selon la norme canadienne C22.2 nº 254 et la norme mexicaine NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-515-ANCE)

    Essais côté ligne
    UL® attesté conformément à la norme ANSI/IEEE C37.20.7-2017

    Disjoncteurs à boîtier moulé PowerPact P avec technologie ArcBlok
    Conformes à la norme UL489 et certifiés selon la norme canadienne C22.2 nº 5

    • Eau et eaux usées
    • Pétrole et gaz
    • Automobile
    • Fabrication

Produits recommandés

Où acheter

Localisez votre distributeur le plus proche pour acheter des centres de commande de moteurs avec ArcBlok.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerCA"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Votre navigateur est obsolète et a rencontré des problèmes de sécurité. Il est possible qu'il n'affiche pas toutes les fonctionnalités de ce site Web ou d'autres sites Web. Veuillez mettre à niveau votre navigateur pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site. La dernière version de Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge est recommandée pour des fonctionnalités optimales.