Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
  •  

    Réduisez le risque de contact avec les pièces électriques sous tension lors de l’entretien des panneaux de distribution

    Les protections installées en usine, classées IP2X selon la norme CEI 60529, pour les panneaux de distributions NQ réduisent le risque d’électrocution causée par un contact accidentel avec des pièces électriques sous tension. Les protections IP2X sont conçues pour empêcher l’accès aux pièces dangereuses avec les doigts.

Une solution de sécurité novatrice du chef de file en distribution électrique

Les panneaux de distributions NQ de la marque Square D réputée sont maintenant offerts avec deux styles de protections IP2X en plastique installées en usine qui couvrent les pièces sous tension des branchements principaux allant jusqu’à 400 A ou des connexions de disjoncteurs, des bus en cuivre et des disjoncteurs de dérivation (jusqu’à 100 A). Les modèles NQ avec protection des doigts standard et améliorés vous permettent d’ajouter des disjoncteurs QO ou QOB de circuits de dérivation et des couvercles en plastique jaune spéciaux; ensemble, ils fournissent une sécurité IP2X à une fraction du prix des autres panneaux de distribution avec protection des doigts.

Caractéristiques du modèle NQ avec protection des doigts standard :

  • Homologué UL et CSA jusqu’à 400 A pour les systèmes à 3 phases jusqu’à 240 V c.a.
  • IP2X selon la norme CEI 60529 de toutes les pièces non mises à la terre
  • Entièrement classé à 65 kA de courant de court-circuit nominal (SCCR) (avec des disjoncteurs de dérivation QH[B])
  • Série classée à 125 kA avec disjoncteur principal intégral PowerPact H, J ou Q
  • Coordination sélective jusqu’à 30 k AIC
  • Circuits de dérivation jusqu’à 100 ampères – 1, 2 et 3 pôles
  • Installation dans la plupart des environnements – NEMA 1, 2, 3R, 4/4X, 5, ou 12 (jusqu’à 225 A)
    • Panneaux de distribution NEMA 1 jusqu’à 400 A
  • Offre parasismique
  • IP2X selon CEI 60529 Panneaux de distribution Fingersafe NQ

    Les conceptions standard NQ et Enhanced NQ Fingersafe fournissent une protection IP2X selon CEI 60529 contre l'accès aux pièces électriques dangereuses avec un doigt.
  •  

    Nouveau modèle amélioré NQ avec protection des doigts :

    • Protections novatrices installées en usine offrant une protection IP2X avec ou sans l’installation d’un disjoncteur de dérivation
    • Disponible jusqu’à 225 A avec des branchements principaux ou des disjoncteurs principaux PowerPact à châssis Q, H ou J
    • Entièrement classé à 22 kA de courant de court-circuit nominal (SCCR) (avec des disjoncteurs de dérivation QOB-VH)
    • Mêmes protections en plastique sur les disjoncteurs principaux et les extrémités de bus et de disjoncteurs de dérivation que le modèle NQ avec protection des doigts standard
    • Mâchoire unique permettant de brancher les disjoncteurs de dérivation QOB standard aux intérieurs NQ avec les protections IP2X
 

Disjoncteur QOB triphasé avec (3) kits de mâchoires installés 

 

Disjoncteur QOB monophasé avec un kit de mâchoires installé 

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerCA"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Votre navigateur est obsolète et a rencontré des problèmes de sécurité. Il est possible qu'il n'affiche pas toutes les fonctionnalités de ce site Web ou d'autres sites Web. Veuillez mettre à niveau votre navigateur pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site. La dernière version de Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge est recommandée pour des fonctionnalités optimales.