Caractéristiques
- Les stations de travail M92 peuvent être utilisées avec EcoStruxure™ Foxboro DCS ou fournir une plateforme pour Foxboro, des applications tierces et des applications développées par les utilisateurs. Ces stations de travail polyvalentes exécutent le système d'exploitation Windows 7 64 bits. Elles prennent en charge l'exécution d'applications système et les communications de données pour un large éventail d'applications. Elles offrent en outre des capacités de services de fichiers et d'affichage de graphiques et de textes.
- Le serveur M90 est un serveur polyvalent qui exécute le système d'exploitation Windows Server 2008 R2. Il prend en charge l'hébergement d'EcoStruxure Foxboro DCS, l'acquisition et le traitement de données liées à un large éventail d'applications. Il offre en outre des capacités de services de fichiers et d'affichage de graphiques et de textes.
- Le serveur M90 est un serveur polyvalent qui exécute le système d'exploitation Windows Server 2008 R2. Il prend en charge l'hébergement d'EcoStruxure Foxboro DCS, l'acquisition et le traitement de données liées à un large éventail d'applications. Il offre en outre des capacités de services de fichiers et d'affichage de graphiques et de textes.
Avantages
- Prise en charge des environnements exigeants
- Sécurité physique accrue
- Économies en termes d'encombrement et de coûts
- Durée de vie accrue
- Maintenance réduite
Applications
- Raffinage et pétrochimie
- Pétrole et gaz en amont et secteur médian
- Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
- Production d'énergie
- Gestion de l'eau et des eaux usées
- Alimentation et boissons
- Produits pharmaceutiques et biotechnologies