Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation

L'ensemble de notre offre technologique EcoStruxure Foxboro DCS est disponible préconfigurée sur des stations de travail et des serveurs polyvalents, sécurisés et bénéficiant des avancées les plus récentes. Ces systèmes polyvalents et robustes constituent une puissante plateforme pour les interfaces homme/machine (IHM), les outils d'acquisition de données, les archiveurs, ainsi que les fonctions et les applications d'ingénierie/de configuration. Ils prennent tous en charge les claviers indicateurs, jusqu'à quatre moniteurs, les écrans tactiles, et ils sont conformes aux exigences des normes de cybersécurité pertinentes.

Notre stratégie éprouvée de conception et d'actualisation des produits facilite les mises à niveau vers les dernières technologies. Elle permet en outre de réduire les coûts pour l'ensemble du cycle de vie des stations de travail dans le cadre de notre programme exclusif de mises à niveau Advantage.

Caractéristiques :

Environnements exigeants

Liaisons Ethernet redondantes à fibre optique aux réseaux de commande des sites de production pour une haute disponibilité des communications dans les environnements électriques difficiles

Options de montage

- Tour à usage général ou montage en rack
- Coffret ou console d'opérateur

Avantages

  • Choix d'options matérielles flexibles pour répondre à vos besoins spécifiques en termes d'encombrement et d'applications
  • Temps de disponibilité accru grâce à la cybersécurité (protection et redondance)
  • Coûts réduits pour l'ensemble du cycle de vie des équipements grâce à des investissements protégés et à des parcours de mise à niveau clairs pour une compatibilité matérielle/logicielle optimale

Applications

  • Traitement des hydrocarbures
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Gaz et pétrole en amont
  • Production d'énergie
  • Métallurgie et exploitation minière
  • Gestion de l'eau et des eaux usées
  • Produits pharmaceutiques et biotechnologies
Texte alternatif par défaut

Virtualisation et clients légers

Texte alternatif par défaut

Claviers indicateurs

 

IHM (terminaux et ordinateurs industriels)

Besoin d'aide ?

Sélecteur de produits

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.