EcoStruxure™ Foxboro™ DCS - système de contrôle distribué
EcoStruxure Foxboro DCS est une famille innovante de composants de contrôle à haute disponibilité et tolérants aux pannes, qui consolide les informations critiques et augmente les capacités du personnel pour garantir un fonctionnement sans faille et continu de l'usine.
Qu'est-ce qu'un système de contrôle distribué (DCS) ?
Un système de contrôle distribué (DCS) est le cerveau qui contrôle les processus dans les installations à forte consommation d'énergie et à forte intensité de processus. Ce système de contrôle industriel automatisé numérique y parvient en utilisant des boucles de contrôle géographiquement réparties dans toute une usine ou une machine. Un système de contrôle distribué moderne améliorera la sécurité et l'efficacité, et il est essentiel pour rendre les opérations rentables dans les décennies à venir.
Caractéristiques
Doté de technologies OT de pointe telles que la technologie SAMA dynamique, concevez n'importe où et contrôlez n'importe où des fonctionnalités, des capacités de visualisation et de connaissance de la situation, ainsi que des dernières technologies informatiques en matière de mobilité, de cloud et d'analyse.
Architecturalement optimisé pour une conception intelligente et une ingénierie flexible réduisant les dépenses d'investissement et d'exploitation, protégeant l'intégrité opérationnelle tout en améliorant la prise de décision, la résolution des problèmes et le flux de travail.
Fournit une plateforme puissante pour transformer votre automatisation industrielle en une automatisation universelle de votre entreprise, ce qui génère une rentabilité opérationnelle mesurable en toute sécurité.
Lorsqu'il est associé à des solutions ouvertes conformes aux normes CEI 61499, telles qu'EcoStruxure Automation Expert et nos autres offres, le Foxboro DCS offre aux clients un choix et une flexibilité encore plus étendus, afin qu'ils puissent :
Exploiter et adopter les avancées technologiques et matérielles beaucoup plus rapidement, et non pas les 18 mois à deux ans qu'il faut pour le modèle actuel.
Adopter la technologie sur laquelle s’appuie l'informatique depuis des années.
Et relever plus rapidement les défis critiques émergents et nouveaux.
Une technologie à l'épreuve du temps préserve vos investissements
Optimisé pour une conception intelligente et une ingénierie flexible utilisant des technologies TO de pointe
Rentabilité opérationnelle mesurable à tous les niveaux de l'entreprise industrielle
Prenez le contrôle de la transformation numérique industrielle
63 % des systèmes de contrôle actuels sont peu équipés pour accompagner la transformation numérique de leur entreprise. Nous avons demandé à Omdia de mener une enquête auprès de 250 chefs d'entreprise du monde entier afin de recueillir leurs points de vue essentiels et les défis spécifiques auxquels ils sont confrontés dans leur transition vers la transformation numérique.
La gamme Foxboro DCS de composants à haute disponibilité et tolérants aux pannes collecte, traite et diffuse des informations précieuses dans tous les coins de l'usine. En mettant la flexibilité et l'évolutivité à l'honneur, les plateformes Foxboro DCS offrent plusieurs types de contrôleurs et d'options d'E/S afin d'optimiser les coûts, l'encombrement et les fonctionnalités.
Contrôleur FDC 280
Contrôleur d'équipement redondant montable sur site en option.
Réduisez les coûts indirects associés au triage et réduisez considérablement votre coût total de possession du système grâce à notre solution de triage intelligent.
Les modules de bus de terrain (FBM) Foxboro Compact série 200 offrent une conception innovante permettant de réaliser des économies importantes en termes d'encombrement, de poids et de volume dans l'installation de votre système.
Ces modules intégrés représentent la solution la moins chère, la plus compacte et la plus facile à entretenir pour le montage de modules d'E/S dans des zones dangereuses.
Le programme de mise à niveau FBM série 100 fournit une méthode de mise à niveau économique vers les derniers modules de bus de terrain du système EcoStruxure Foxboro DCS : la gamme de produits FBM série 200.
Une large gamme de boîtiers de systèmes de contrôle vous aide à protéger votre système d'automatisation et vos composants contre les intrusions ou les effets environnementaux.
Le système Foxboro DCS est doté de stations de travail et de serveurs multifonction et ultramodernes, polyvalents et robustes, avec différentes options répondant à différents environnements et exigences d'exploitation.
Stations de travail et serveurs
Solution préconfigurée sur des stations de travail et des serveurs polyvalents, sécurisés et bénéficiant des avancées les plus récentes
Bénéficiez d'une réelle agilité opérationnelle et de l'intégrité du calendrier de production tout au long du cycle de vie de votre système grâce à la technologie de virtualisation
Les claviers indicateurs organisent facilement et efficacement les alarmes et les processus d'affichage pour accélérer les temps de réponse et de résolution de l'opérateur.
Les réseaux et interfaces de contrôle Foxboro DCS fournissent des connexions évolutives et robustes entre les systèmes de terrain, d'usine et d'entreprise qui vous fournissent des informations critiques afin de prendre des décisions opportunes qui ont un impact sur votre entreprise.
Réseau de contrôle
Le réseau de contrôle tire parti des technologies de communication commerciales avancées dans des configurations industrielles robustes.
Simplifie la gestion de réseaux complexes avec des outils avancés.
Solutions de connectivité pour Foxboro DCS
Configurez et intégrez les systèmes de sécurité EcoStruxure Triconex et les automates programmables industriels (API) Modicon à nos autres équipements.
Le Foxboro DCS est équipé de fonctionnalités avancées et d'éléments humains élevés de l'interface homme-machine (IHM), qui offrent une configuration intuitive, accélèrent la détection des pannes, accélèrent l'ingénierie et consolident les informations critiques, garantissant un fonctionnement sans faille et continu.
Interface homme-machine (IHM) pour la performance de l'opérateur
Les opérateurs n'ont plus besoin de sacrifier leurs affichages panoramiques des activités de production pour interagir par voie numérique.
Les simulateurs de formation des opérateurs (OTS) sont des outils de formation informatisés avancés qui permettent aux opérateurs d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour exploiter un processus ou une installation de production.
Les outils d'ingénierie Foxboro DCS éprouvés et basés sur le Cloud et la technologie de virtualisation accélèrent la mise en œuvre des nouvelles installations et le développement des systèmes, en minimisant les risques et en garantissant des performances de pointe à long terme.
Éditeur de contrôle
Permet une conception sans effort et présente les informations d'une manière facile à comprendre, à dépanner et à réduire les étapes manuelles.
La solution de gestion de système la plus complète utilisée pour la configuration du système, la gestion des alarmes, l'analyse des actions de l'opérateur et la documentation globale.
L’Historian fournit une infrastructure logicielle unique et robuste pour la collecte, le stockage et l'extraction des informations de processus historiques à l'échelle de l'entreprise. Conçu et optimisé pour être utilisé avec le client Historian de Foxboro DCS, il permet une analyse des tendances et des rapports qui guident le dépannage intelligent et aident à identifier les opportunités d'économies.
Historian
Une infrastructure logicielle unique pour le stockage et le reporting des données industrielles.
Améliorez le temps de disponibilité de l'installation grâce à des diagnostics d'appareils hautement contextuels et des capacités de maintenance prédictive en temps réel ; vous bénéficierez d’un délai de production plus rapide avec une mise en service et un remplacement simplifiés des appareils grâce à nos solutions de gestion des actifs.
Field Device Manager
Configurez, mettez en service, entretenez et diagnostiquez vos appareils de terrain tout au long de leur cycle de vie.
Améliorez la productivité et la rentabilité des secteurs de la production, de la fabrication et des infrastructures. Nos solutions et logiciels d'application avancés vous aident à fournir des performances durables avec flexibilité et agilité pour répondre aux exigences changeantes du marché.
AVEVA™
Solutions de gestion des opérations et des informations industrielles.
Journées de l'innovation 2023 - points forts du contrôle des processus
La conférence a permis aux ingénieurs et aux opérateurs sur site d'acquérir des connaissances sur les dernières innovations, les défis du secteur et les démonstrations d'applications lourdes.
Transformation numérique dans le monde de l'automatisation
Michael Martinez, leader d'EcoStruxure Foxboro DCS, dirige une table ronde sur la transformation numérique et son influence sur la future façon de travailler des entreprises industrielles.
Technologie DCS évolutive
Découvrez comment EcoStruxure Foxboro DCS pérennise sa technologie pour offrir à ses clients un retour sur investissement et une interopérabilité dans leur système de contrôle distribué.
Solutions aux DCS vieillissants
Remplacez votre DCS vieillissant pour améliorer la fiabilité et éviter les interruptions de production ou les arrêts d'usine. Maintenez le câblage et l'armoire en place.
Préparation de vos opérations à la transformation numérique
Services de formation sur l'automatisation des processus
Explorez nos cours en ligne et en présentiel, spécialement conçus pour garantir que les compétences techniques de votre main-d'œuvre en automatisation sont prêtes pour l'avenir. Ou demandez une session d'apprentissage personnalisée pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de formation.
Migration et mise à niveau de systèmes de contrôle distribués
La migration et la mise à niveau de votre DCS ne doivent pas nécessairement être un processus coûteux et long. Découvrez les avantages de nos programmes de migration DCS pour votre entreprise.
Soumettez et gérez des demandes de support en ligne, utilisez des outils d'auto-assistance, parcourez de nombreux contenus relatifs aux produits, téléchargez des versions logicielles et bien plus encore avec le support clients internationale.
Optimisez l'infrastructure de votre entreprise pour faire face aux exigences croissantes en matière de productivité, de sécurité, de disponibilité des équipements et d'optimisation des performances.
1. Qu'est-ce qu'un système de contrôle distribué (DCS) ?
Un système de contrôle distribué (DCS) est un système de contrôle informatisé dont l'objectif principal est de surveiller et de contrôler le processus de fabrication, le processus industriel et d'autres opérations. En général, il s'agit d'ordinateurs en réseau, de capteurs et de contrôleurs que nous pouvons utiliser dans une établissement ou une usine.
Les composants qui englobent les systèmes DCS ont des objectifs spécifiques et sont responsables de tâches telles que la collecte des données, le stockage des données ou le traitement des contrôles. Le système est utile dans les usines de traitement continu et dans une grande variété d'industries. Il comprend le traitement chimique, le pétrole et le gaz, l'énergie, le traitement de l'eau, etc.
2. Quels sont les avantages et les inconvénients des systèmes de contrôle distribués ?
Les systèmes de contrôle traditionnels ne sont pas aussi efficaces et fiables que les solutions DCS. Ces dispositifs jouent un rôle critique dans le monde industriel moderne, car ils offrent sécurité, efficacité et fiabilité. Les systèmes de contrôle distribués sont facilement configurables, ce qui en fait une option idéale pour presque tous les types d'établissement ou d'usine. De plus, ils sont moins susceptibles de tomber en panne en raison de la présence de plusieurs contrôleurs. Ainsi, en cas de panne d'un seul point, l'autre contrôleur peut prendre le relais. De plus, ils ne sont pas aussi centralisés que les systèmes de contrôle traditionnels et, de ce fait, il est beaucoup plus difficile d'accéder à l'ensemble du système.
Cependant, nous devons garder à l'esprit que les systèmes de contrôle distribués ne sont pas idéaux. Bien qu'ils soient plus rentables à long terme, les coûts initiaux peuvent être élevés. De plus, il s'agit de systèmes plus complexes. Ils sont donc plus difficiles à installer.
3. Pourquoi est-ce une bonne idée de choisir Foxboro DCS - technologies numériques des systèmes de contrôle distribués ?
Ces produits utilisent des technologies OT modernes comme, par exemple, la SAMA dynamique, ou « ingénierez n'importe où et contrôlez n'importe où ». Par ailleurs, les produits disposent de fonctionnalités de visualisation et de connaissance de la situation, ce qui rend l'automatisation et le contrôle industriels fluides, efficaces et sûrs.
En outre, l'architecture hautement optimisée peut réduire les dépenses d'investissement et d'exploitation sans compromettre l'intégrité opérationnelle. En même temps, nos produits améliorent la prise de décision et la résolution des problèmes.