Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation

Le logiciel TriStation™ TS1131 offre productivité et performance. Il s'agit de l'ensemble d'outils logiciels de conception et de maintenance pour la gamme de systèmes de sécurité EcoStruxure™ Triconex ou solutions de sécurité, conçus pour vous aider tout au long du cycle de vie de sécurité. Les outils de sécurité TriStation Logic Solver sont dotés d'un apprentissage facile et d'une programmation et de tests efficaces.

Caractéristiques

  • Choix de langage de programmation CEI 61131 : diagramme de bloc fonction, texte structuré ou diagramme en échelle
  • Langage de programmation par matrice des causes et effets en option
  • Programmation par glisser-déposer graphique
  • Gestion de plusieurs projets dans le même environnement
  • Bibliothèque complète de blocs fonctions validés
  • Validation de l'application à l'aide d'outils d'émulation puissants
  • Protection par mot de passe pour les projets et l'accès au contrôleur
  • Enregistrement automatique de l'historique du projet
  • Saisie libre d'annotations et commentaires
  • Rapports et documentation
  • Fonction d'importation/exportation

Avantages

  • Coût de licence logicielle identique — quelle que soit la taille
  • Aucune licence hardlock nécessaire
  • Conformité CEI 61131-3, certification TÜV, incluant des blocs fonctions approuvés par le TÜV

Applications

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Produits pharmaceutiques
Tricon CX

Tricon CX

Texte alternatif par défaut

Tricon - système de sécurité actif SIL 3

Texte alternatif par défaut

Trident - système de sécurité actif SIL 3

Texte alternatif par défaut

Tri-GP - système de sécurité actif SIL 2

Besoin d'aide ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Assistance & Contact

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.