Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Réglementation EcoDesign

La réglementation EcoDesign est entrée en vigueur le 11 juin 2014 et a été publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne. Cette nouvelle législation impose, au sein de l'UE, le niveau maximal de pertes pour les transformateurs mis en service à partir du 1er juillet 2015, mais s'applique également aux transformateurs achetés après le 11 juin 2014.

Après le 1er juillet 2015, il ne sera plus possible de commercialiser ou de mettre en service des transformateurs qui ne respectent pas ces exigences minimales et il incombera aux fabricants, et à eux seuls, d'appliquer la loi.

Après la date d'entrée en vigueur, les fabricants ne concluront plus de nouveaux contrats cadres pour les transformateurs pour lesquels le cahier des charges de l'efficacité énergétique est inférieur aux exigences minimales stipulées dans la réglementation.

Les contrats cadres signés avant le 11 juin 2014 peuvent s'appliquer jusqu'à leur date de fin, même si des livraisons ont été effectuées après le 1er juillet 2015.

Justification : Engagements de l'Union européenne

L'UE met en œuvre son programme « 20-20-20 » d'ici 2020 :
  • Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
  • Réduire la consommation d'énergie de 20 % 
  • Atteindre 20 % d'énergie renouvelable dans la production totale 
  • Les pertes des transformateurs de puissance représentent environ 2,5 % de la consommation d'énergie totale de l'UE.
D'ici 2020, des économies d'environ 16 TWh/an sont réalisables avec la nouvelle réglementation.

EcoDesign vise deux principaux objectifs avec les transformateurs :
  • Réduire les pertes électriques (1ère étape en 2015/2e étape en 2021)
  • Clarifier et rendre plus visible l'indication de performance
Harmonisation des niveaux de pertes maximales au sein de l'Union européenne

Première demande d'efficacité des transformateurs de puissance moyenne

Impact d'EcoDesign sur les transformateurs

Transformateurs remplis de fluide et en résine moulée : réduction du niveau de pertes des transformateurs de distribution remplis de fluide et en résine moulée atteignant 3 150 kVA

Puissance moyenne et transformateurs de puissance :
  • Niveau d'efficacité optimale (combinaison de pertes de charge et de pertes sans charge) des transformateurs > 3 150 kVA
  • Absence de réglementation à l'heure actuelle pour les transformateurs > 3 150 kVA
  • Transformateurs de type sec jusqu'à 10 MVA 36 kV
  • Les transformateurs spéciaux ne sont pas concernés par cette réglementation.
  • Augmentation significative du coût et des poids/dimensions de l'équipement
  • Réduction du coût de fonctionnement (coût total de possession optimisé)
> Documents officiels de l'UE

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.