Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Relais de surcharge thermiques

 

TeSys Deca overload relays

 

TeSys LR2K

Relais de surcharge électroniques

 

TeSys island

 

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

 

Tesys T

 

Relais de surcharge à semi-conducteurs, Motor Logic

Découvrez le relais de surcharge électronique LR9D de TeSys

Le relais de surcharge électronique LR9D de TeSys est le plus souple et le plus simple à utiliser.

Protecteurs manuels de moteur

 

TeSys Deca - frame 2

 

TeSys Deca - frame 3

Découvrez comment TeSys offre des connexions supérieures

Le système Everlink de TeSys économise l’effort d’installation tout en offrant une connexion supérieure. Everlink de TeSys est disponible pour les protecteurs manuels de moteur, les contacteurs et surcharges thermiques de 40 à 65 A.

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.