Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Architectures de gestion de moteur pour votre entreprise

Process

Grâce à nos architectures ciblant les processus et les installations d'infrastructure, vous pouvez améliorer la sécurité, améliorer l'efficacité énergétique et réduire les temps d'inactivité.

Offre de contrôle et de protection des moteurs

Points forts de l'offre

Économies d'énergie grâce à la gestion des moteurs

Réalisez des économies d'énergie grâce à une solution efficace de gestion des moteurs et à notre application numérique, qui vous donne des informations et des mesures à prendre pour optimiser l'énergie.

TeSys Island, le système de gestion de charge IIoT

TeSys Island, une solution innovante de gestion de la charge, rend les machines plus intelligentes et plus fiables, tout en réduisant les délais de commercialisation.

Altivar Process, les variateurs de vitesse compatibles IIoT

Les variateurs de vitesse Altivar Process sont conçus et construits pour s'adapter à l'Internet des objets industriels.

TeSys GV pour la protection du contrôle moteur

Maintenez vos moteurs en marche et poussez les limites de protection du moteur jusqu'à 500 A avec la gamme TeSys GV.

Plateforme de services numériques EcoStruxure Machine Advisor

EcoStruxure Machine Advisor évalue l'état des actifs pour aider les constructeurs de machines à créer des conditions de cadre optimales pour des opérations machine fiables.

Ressources et outils

Solution de gestion de moteur

Grâce à notre solution de gestion globale des moteurs, vous pouvez économiser jusqu'à 30 % sur vos investissements.

Besoin d'aide ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Assistance & Contact

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

1. Qu'est-ce que la protection du contrôle moteur ?

Avec les moteurs électriques, il y a une alimentation électrique à une extrémité et un axe (tige métallique) qui tourne à l'autre extrémité, fournissant une quantité adéquate d'énergie pour entraîner une machine efficacement. En outre, les moteurs consomment une grande partie de l'énergie électrique dans les entreprises industrielles. Par conséquent, afin d'améliorer les performances et la sécurité de vos moteurs, il est important d'adopter une approche architecturale entièrement planifiée, validée et testée pour la protection des moteurs et la gestion des moteurs. 

La protection du contrôle moteur est un système amélioré qui empêche le moteur électrique et leurs démarreurs de subir de multiples dommages, comme les défauts monophasés, les défauts de terre, la tension d'alimentation élevée ou basse, le déséquilibre de phase, les conditions de blocage, la charge excessive, etc. Chez Schneider Electric, nous proposons une large gamme de solutions de contrôle et de protection des moteurs pour les bâtiments, les machines et les infrastructures qui vous aideront à optimiser vos processus et vos opérations en réduisant les temps d'arrêt et en améliorant l'efficacité énergétique.

2. Pourquoi le contrôle moteur intelligent est-il important ?

Le monde progresse vers des innovations technologiques et numériques propices à l'idée de la préservation de l'énergie. Par exemple, le contrôle moteur intelligent permet aux machines intelligentes de contrôler l'énergie et de minimiser les temps d'arrêt imprévus. Il offre également des communications sécurisées et une interopérabilité avec les systèmes des installations et des bâtiments pour assurer une surveillance et un contrôle précis grâce à des dispositifs intelligents. De plus, le contrôle moteur intelligent rationalise les diagnostics, réduit le temps de programmation, augmente les performances du système d'alimentation et des processus et améliore la gestion des actifs en vous permettant d'accéder aux données où et quand vous en avez besoin. 

Chez Schneider Electric, nous croyons en l'évolution de nos technologies de manière à ce qu'elles répondent à vos besoins. Nos services de contrôle et de protection des moteurs proposent des solutions d'intégration durable et intelligente des moteurs, telles que TeSys GV pour la protection du contrôle des moteurs, EcoStruxure Machine Advisor pour l'évaluation de l'état de santé des actifs, les variateurs de vitesse Altivar pour couvrir l'Internet industriel des objets, TeSys Island pour le système de gestion de la charge, etc. Notre équipe d’experts professionnels a également élaboré un ensemble de contrôles moteurs intelligents tels que EcoStruxure Motor Control Configurator, EcoStruxure Power Build Medium Voltage, EcoStruxure Motor Management Designs, etc.