Étant donné que les produits de base restent volatils, il est essentiel d'augmenter l'efficacité dans toute la chaîne d'approvisionnement. Investir dans la technologie pour stimuler la productivité devient une nécessité commerciale. L'entraînement à vitesse variable Altivar Process - ATV900, adapté aux convoyeurs, aux empileurs / revendeurs et aux grues de process, offre un contrôle moteur amélioré pour une efficacité énergétique et une disponibilité améliorées.
ATV900 est une gamme de variateurs prêts à commander et de variateurs conçus sur mesure axés sur une productivité maximale, offrant:
• Maintenance prédictive pour gérer les machines et aider à prévenir les blessures au travail ou les temps d'arrêt imprévus
• Intelligence en temps réel avec diagnostics précis, contrôle à distance et capacités de services à distance rendant le processus plus sûr et plus efficace pour un ROI plus fort
• Meilleures performances d'application avec des solutions complètes à entraînement multiple pour les grues de process, les convoyeurs à rouleaux, les broyeurs à rouleaux verticaux et autres
Applications
Conçu spécifiquement pour les processus industriels, tels que
Offres en Vedette

Processus Altivar ATV900
Variateur de vitesse pour les applications exigeantes de 0,75 kW à 800 kW

Processus Altivar ATV600
Variateur de vitesse pour la gestion des fluides de 0,75 kW à 800 kW