Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
  • Default Alternative Text
    Solutions de refroidissement de niveau salle pour les centres de données moyens et d’envergure, et refroidissement avec économiseur d’air pour les centres de données d’envergure.

    Climatiseurs pour salles d’ordinateurs (CRAC)

    Solutions de refroidissement de niveau salle pour les centres de données moyens et d’envergure, et refroidissement avec économiseur d’air pour les centres de données d’envergure

Man in data center with tablet, data center management, data center operations.

Défis

Les défis liés au refroidissement sont uniques à chaque centre de données et doivent être contrôlés au niveau du composant. Il est essentiel que toute la fonctionnalité de la solution de refroidissement se poursuive d’un bout à l’autre de tous les modes d’exploitation du centre de données et maintienne les températures et l’humidité dans les limites de tolérances extrêmement serrées tout en obtenant des densités accrues et une efficacité améliorée.
  • Solutions

    Nous offrons un gamme étendue de solutions convenant à pratiquement tous les besoins de refroidissement de tous les environnements TI critiques, notamment les armoires réseau, salles de serveur et centres de données de toutes les tailles. La gamme de produits de refroidissement de précision comprend des solutions pouvant être intégrées tant à la salle d’équipements ou qu’au bâtiment, tandis que nos produits de refroidissement proposent une large gammes d’options destinées à améliorer votre application prévue.
  • Proposition de valeur

    Nos solutions de conditionnement d’air pour salles d’équipements assurent une plus grande disponibilité et efficacité énergétique, tout en conservant son caractère flexible, lui permettant de s’adapter à tous les environnements de centre de données. Notre large gamme de produits est à même de combler les exigences des centres de données de toute taille, qu’ils soient petits (sous 200 kW) ou grand (1 MW et +).
  • Facteurs de différenciation

    Flexibilité : Solutions modulaires taillées sur mesure pour toutes les applications.
     
    Disponibilité : Fonctionnement en continu pour la sécurité de votre entreprise.
     
    Économie d’énergie : Excellence technologique pour la performance et l’efficacité.
Man working in server room

Applications

La combinaison d’une technologie à la fine pointe avec l’efficacité énergétique et la durabilité environnementale sont des éléments de base de nos climatiseurs, conçus pour offrir une solution de refroidissement complète pour n’importe quel environnement TI. Efficacité énergétique élevée, fiabilité et flexibilité totales vous garantissent la réduction TCO et l’intégration dans les centres de données Tier III et IV et les installations essentielles à la mission. Toutes les unités sont de conception et installation tout en un en plus d’être entièrement configurables afin de garantir leur utilisation dans de multiples applications et conditions environnementales pour un fonctionnement continu et silencieux.

Avantages

  • Produit Uniflair LE d'APC
     
    • Spécifiquement conçu pour les environnements de centres de données qui fonctionnent 24 heures par jour, 7 jours par semaine et ce, tous les jours de l’année.
    • Conçu pour faire usage des technologies de défilement et de ventilateur EC
    • Permet de multiples configurations de débit d’air
    • Les points de défaillance du système possèdent des composants redondants qui permettront de préserver la disponibilité et la fiabilité
  • Default Alternative Text
     
    • Zéro espace blanc utilisé
    • Les ventilateurs à vitesse variable réduisent la consommation énergétique durant les périodes de refroidissement en période creuse
    • Économies énergétiques accrues grâce au refroidissement mécanique supplémentaire
    • Permet une conception et une installation rapides
    • La conception modulaire offre des solutions évolutives d’ajout de refroidissement à mesure que la demande augmente