Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Schneider Electric erweitert Harmony-Serie um robuste Buzzer sowie Drucktaster in Flachbauweise

  • Neue Produkte kombinieren hochwertiges Design und durchdachte Funktionalität
  • Schutzklassen IP 66/67/69/69K gewährleisten sicheren Einsatz in rauen Umgebungen 

Ittigen/Bern, 12. Juli 2018 – Schneider Electric ergänzt seine Produktauswahl an Befehls- und Meldegeräten um Drucktaster für den flachen Einbau. Die neuen Drucktaster-Frontelemente Harmony Flush ZB5F überzeugen neben hochwertigem, modernem Design durch eine besonders hohe Stossfestigkeit nach Schutzart IK03. Zudem ist der Einsatz unter extremen Betriebstemperaturen von -40° C bis +70° C problemlos möglich. 

Ebenfalls neu im Sortiment sind die robusten Harmony-Buzzer, wahlweise mit roter und gelber Beleuchtung. Die nach IP66/67/69 sowie gemäss 69K zertifizierten Buzzer kombinieren ein visuelles sowie ein akustisches Signal von bis zu 90dB und erhöhen dadurch die Betriebseffizienz. 

Harmony-Baureihe vereint hochwertiges Design und Funktionalität 

Mit dem Harmony-Sortiment bietet Schneider Electric eine umfassende Palette an industriellen Drucktastern, Schaltern und Kontrollleuchten. Sie sind sowohl in Metall- als auch in Kunststoffausführung verfügbar. Dank Einhaltung internationaler Schutzarten (IP66, IP67, IP69, IP69K, Typ 13, Typ 4X, Stossfestigkeit bis IK06) erfüllen die Produkte die aktuellen Leistungsanforderungen von Maschinen und Schaltschränken im Hinblick auf die Staub- und Wasserbeständigkeit innerhalb rauer Umgebungen. 

Die Komponenten der Harmony-Baureihe sind weltweit bei mehr als 17‘000 Verkaufsstellen beziehbar und lassen sich dank des einfachen Einbaus ideal nachrüsten oder erweitern. Zudem zeichnen sich die Geräte aus durch ein besonders hochwertiges und zeitgemässes Design auf Basis einer breiten Farbpalette. 

Schneider Electric präsentiert die Harmony-Serie an der SINDEX in Bern vom 28. bis 30. August in Halle 3.2 auf Stand D01.

Ihr Kontakt zur Schneider Electric Presseabteilung

Ihr Kontakt für journalistische Anfragen

Philipp Metzler / Andy Dreckmann / Marlen Steiner


C-Factor AG

Ihr Kontakt für Media und Werbung

Alexander Pasch 

Schneider Electric Media Strategist Brand & Marketing

Chat ist verfügbar.