HMIG2U Harmony GTU Standard Box, Schnellstartanleitung
Dieses Dokument enthält wesentliche Sicherheitsinformationen und grundlegende Installationsanleitungen für das Harmony GTU Standard Box Bedienterminal, das für Maschinen oder Automatisierungssysteme verwendet wird. Es enthält Gefahrenwarnungen im Zusammenhang mit elektrischen Schlägen, Explosionen und Lichtbögen sowie ordnungsgemäße Installationsanforderungen für Umgebungen der Klasse 1, Division 2. Das Dokument umfasst die Identifizierung von Teilen, Status-LED-Anzeigen, allgemeine Spezifikationen einschließlich der Nenneingangsspannung von 12 Vdc, des Umgebungstemperaturbereichs und der atmosphärischen Druckanforderungen. Installationsverfahren für die Montage auf dem Display-Modul, die Befestigung der USB-Kabelklemme und Anweisungen zum Batteriewechsel werden bereitgestellt. Benutzer müssen das vollständige Harmony GTU-Benutzerhandbuch über den QR-Code für detaillierte Produktverwendungsinformationen konsultieren.
Hinweis: KI-generierte Dokumentenzusammenfassung. Bitte prüfen Sie das Originaldokument für detaillierte Informationen.