FAQs durchsuchen
Welche Normen befassen sich mit der Risikobeurteilung?
Folgende Normen beinhalten das Thema Risikobeurteilung:
● EN ISO 12100-1
● EN ISO 12100-1
● Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze
Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodologie
● EN ISO 12100-2
● Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze
Teil 2: Technische Leitsätze
● EN ISO 14121-1
● Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung
Teil 1: Leitsätze
● EN ISO 14121-2
● Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung
Teil 2: Praktische Anleitung und Verfahrensbeispiele
Die oben aufgeführten Normen sind in der neuen DIN EN ISO 12100 zusammengefasst.
● EN ISO 13849-1
● Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze
● EN ISO 13849-2
● Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
Teil 2: Validierung
● EN ISO 62061
● Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer und elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: