FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Gibt es Abgangsadapter für die Schienenverteiler KBA und KBB mit variablem Phasenabgriff und vorkonfekionierter Leitung?
Ja, es gibt 2 Abgangsadapter:
KBC10DCC211: Abgangsadapter 10 A mit mit variablem Phasenabgriff mit Anschlussleitung S05Z1Z1-F 3 x 1,5mm² mit Länge 1m.
KBC10DCC21Z: Abgangsadapter 10 A mit mit variablem Phasenabgriff mit Anschlussleitung S05Z1Z1-F 3 x 1,5mm² mit Länge 1m und Buchsenstecker GST18i3.
Weiter Infos finden in der angehängten Datei oder im Katalog ZXKCANALIS.
KBC10DCC211: Abgangsadapter 10 A mit mit variablem Phasenabgriff mit Anschlussleitung S05Z1Z1-F 3 x 1,5mm² mit Länge 1m.
KBC10DCC21Z: Abgangsadapter 10 A mit mit variablem Phasenabgriff mit Anschlussleitung S05Z1Z1-F 3 x 1,5mm² mit Länge 1m und Buchsenstecker GST18i3.
Weiter Infos finden in der angehängten Datei oder im Katalog ZXKCANALIS.
Anlage(n)
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen