{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Was sind die grundlegenden Komponenten die für eine Modbus-Kommunikation mit dem Leistungsschalter Compact NSX bestellt werden müssen?

Die grundlegenden Komponenten für die Kommunikation von Compact NSX Leistungsschaltern sind nachfolgend angegeben:

a) Kommunikationsmodul IFM Interface-Modul - TRV00210

b) NSX Cord - Es ist in verschiedenen Längen  erhältlich
NSX Cord  L = 0,35 m - LV434200
NSX Cord  L = 1,3 m - LV434201
NSX Cord  L = 3 m - LV434202
NSX Kabel für U> 480 V AC L = 1,3 m - LV434204

c) BSCM Modul (Breaker Status & Control Module = Melde- und Steuereinheit) - LV434205

War das hilfreich?