{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie sind die Wirkungsgrade der regenerativen Rückspeiseeinheiten vom Typ ATV Regen ?

Die Verluste betragen 346 W im Dauerbetrieb für ATVRU75N4 für die DC-Bus-Eingangsleistung 6,8 KW,
so dass der Wirkungsgrad (6800-346/6800) = 0,949 ==> 94,9% beträgt.

Die Verluste betragen 381 W im Dauerbetrieb für ATVRD15N4 für die DC-Bus-Eingangsleistung 13,5 KW,
so dass der Wirkungsgrad (13500-391/13500) = 0,971 ==> 97,1% beträgt.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen