FAQs durchsuchen

Wie hoch ist die minimale und maximale Betriebsspannung der Prüftaste des Fehlerstromschutzschalters der Serie Acti9?

Veröffentlichungsdatum: 12 Februar 2020

Nachfolgend finden Sie in der Tabelle den Toleranzbereich für die Betriebsspannung der Prüftaste:
 
  Prüftaste Betriebsspannung
Acti 9 FI 2P 220 V AC 189V-283V AC
Acti 9 FI 4P 400 V AC 315V-473V AC
Acti 9 FI 2P 110V AC 76V-113V   AC
Acti 9 FI 4P 230V AC 177V-264V AC

War dies hilfreich?

Was können wir tun, um die Informationen zu verbessern?

Nicht gefunden, was Sie suchen?

Wenden Sie sich an unser Kundenteam, um Informationen zum technischen Support, Unterstützung bei Beschwerden und vieles mehr zu erhalten.