FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Für welchen Spannungsbereich bei DC-Anwendungen können die Leistungs- und Lasttrennschalter Produktreihe ComPact NSX eingesetzt werden?
Die Leistungs- und Lasttrennschalter der ComPact NSX DC Produktreihe von 16A bis 1200A können je nach Anschlussart (serieller oder paralleler Anschluss) zwischen 24V und 750V und die Leistungs- und Lasttrennschalter ComPact NSX DC-PV (für Photovoltaik) von 80A bis 1600A sogar bis 1000V Gleichspannung eingesetzt werden. Weitere technische Informationen sowie Anschlussbeispiele finden Sie im PDF-Anhang.
Anlage(n)
War das hilfreich?