Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Niederspannung Produkte und Systeme

Schütze & Schutzrelais

Schütze

TeSys D

TeSys D

Standardschütze 0,06-75 kW. Leistungsschütze bis 150 A AC-3 und 250 A AC-1

Produkte anzeigen Produktauswahl starten
TeSys F

TeSys F

Schütze 55-450 kW. Leistungsschütze bis 800 A AC-3 und 2.100 A AC-1

Produkte anzeigen
TeSys K

TeSys K

Kleinschütze 0,06-5,5 kW. Kleinschütze bis 12 A AC-3 und 20 A AC-1

Produkte anzeigen Produktauswahl starten
TeSys SK,K,D

TeSys SK,K,D

Hilfsschütze. Hilfsschütze zum Schalten von Steuerstromkreisen

Produkte anzeigen

EcoStruxure™ Motorstarter Konfigurator

Bauen Sie Ihre komplette Motorsteuerungslösung in 3 einfachen Schritten.

Elektronische Überstromschutzrelais

Elektronische Überstromschutzrelais

TeSys LR97D

Elektronische Überstrom-Schutzrelais 0,3-38 A. Elektronisches Überstromstromrelais 0,3 > 38 A

Produkte anzeigen
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektronische Überstrom-Schutzrelais 0,5-60 A. Elektronisches Überstromstromrelais 0,5 > 60 A

Produkte anzeigen
TeSys LT3

TeSys LT3

Thermistor-Vollschutzrelais. PTC Thermistor-Schutzeinheit mit manueller oder automatischer Rücksetzung

Produkte anzeigen

Thermische Schutzrelais

TeSys LR2 K

TeSys LR2 K

Motorschutzrelais 0,06-5,5 kW. Thermisches Überlastrelais mit manueller oder automatischer Rücksetzung von 0,11 bis 16 A

Produkte anzeigen
Thermisches Überlastrelais

TeSys LRD

Motorschutzrelais 0,06-75 kW. Thermisches Überlastrelais mit manueller oder automatischer Rücksetzung von 0,1 bis 150 A and 0,06 bis 75 kW

Produkte anzeigen
Thermische Schutzrelais

TeSys LR9

Motorschutzrelais temperaturkompensiert, mit Differentialschutz. Elektronisch-thermisches Überlastrelais mit integrierter Alarmfunktion von 30 bis 630 A

Produkte anzeigen

Schutzrelais

TeSys U

TeSys U

Motorabgänge bis 15 kW. Die innovative Ein-Produkt-Lösung: Motorschutzschalter und Schütz in einem Gerät

Produkte anzeigen
Produkte vergleichen: /