Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

CGset

Gasisolierte Metallgekapselte Mittelspannungs-Schaltanlage bis 36kV

Nicht mehr lieferbar

Sichern Sie sich ab

CGset
  • Merkmale

    Jedes Schaltfeld besteht aus mehreren miteinander verbundenen Einheiten:

    > Sammelschienenraum
    > Gasraum der Sammelschiene
    > Gasraum des Leistungsschalters
    > Kabelanschlussraum
    > Niederspannungsraum

    Technische Daten

    • Isoliertechnologie: SF6
    • Standard: IEC
    • Bemessungsspannung (kV): 36 kV
    • Sammelschienensystem: Einfach/Doppelt
    • Bemessungsbetriebsstrom (A):
      - Schienensystem: max. 2.500 A
      - Eingang / Ausgang: max. 2.500 A
      - Kurzschlussstrom (kA): 40 kA
      - Störlichtbogen-Qualifikation: AFL, AFLR ; 40 kA/0,5 s
      - Standard Schutzklassen: IP 65 für HV Element. IP-3X für LV Element (IP-4X auf Anfrage)


    Ihre Vorteile

    Gasisolierte MS-Schaltanlagentechnologie bis 36 kV 2500 A / 40 kA
    • Verfügbarkeit von elektrischer Energie
      Basierend auf dem Prinzip eines metallgekapselten Leistungsschalters, gekapselter Einfach- oder Doppel-Sammelschienen. Mit SF6 Leistungsschalter und Sepam-Schutzrelais.
    • Sicherheit von Leben und Eigentum 
      Sehr hohe Schutzklasse für Personensicherheit und Betriebsverfügbarkeit durch:
      - Gasisolierte metallgekapselte SF6-Leistungsschalter
      - Durch Gasisolierung extrem langlebig versiegelt
      - Absolut zuverlässige Steuerungsverriegelungen und Positionsschalter (Ein/Aus)
      - Schutz und Überwachung durch Schutzrelais
      - Störlichtbogen-Qualifikation
    • Optimierte Investition
      Platzsparend, kleine Stellfläche, Zeitersparnis durch reduzierten Wartungsaufwand, kein Betriebsstopp notwendig bei Doppelschienenversion.
    • Umweltschutz
      ISO 14001-Zertifizierung von Produktionsstätten, mit EIME-Software entwickelt (Umweltinformationsmanagement), Gehäuse am Ende der Lebensdauer zu 96 % recyclebar.

    Anwendungen

    Speziell entwickelt für HS/MS-Umspannwerke und MS-Schwerpunktstationen:

    • Für Industrie oder Infrastruktur:
      Mobile Kraftwerksstationen, Windenergie-Einspeisstationen, Petrochemie, Chemische Industrie, Metallindustrie, …