Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

OsiSense XX

Ultraschallsensoren

Ultraschallsensoren für die berührungslose Erfassung beliebiger Objekte, unabhängig vom Werkstoff (Metall, Kunststoff, Holz, Karton …), vom Aggregatzustand (fest, flüssig, pulverförmig …), von der Farbe und der Transparenz.

OsiSense XX
  • Merkmale

    • Allgemeine Ultraschallsensoren mit Analog- oder Transistorausgang sowie anwendungsspezifische Sensoren (z. B. mit 2 Niveaus Detektionsfunktion, mit 1 oder 2 getrennten Ausgängen)
    • Erfassungsbereich zwischen 6 mm und 8 m
      - mit festem oder einstellbarem Schaltabstand (Teach-In Taste)
    • Die Produkte wurden sorgfältig auf die Verwendung in rauer industrieller Umgebung geprüft:
      - Beständig gegenüber chemischen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen
      - Sensoren mit Temperaturkompensation und unempfindlich gegen Hintergrundgeräusche
    • 3 verschiedene flache Ausführungen, von der Miniatur Bauform (0,7 x 2 x 3 cm) bis zur kombinierten Ausführungen (zylindrisch und quadratisch) mit mehreren Befestigungsmöglichkeiten (Ø 18 oder 24 mm Mittenabstand)
    • 4 zylindrische Standard-Ausführungen: Ø 12, Ø 18 und Ø 30 mm
    • Kunststoff oder Edelstahl
    • Digitale Ultraschallsensoren:
      - mit PNP oder/und NPN Ausgänge
      - mit NO oder/und NC Funktion(en)
    • Analoge Ultraschallsensoren:
      - mit 4 ... 20 mA Ausgang oder
      - mit 0 ... 10 V Ausgang
    • Zubehör:
      - Befestigungszubehör, insbesondere für die jeweilige Ausführungen
      - Für die Einstellung des Erfassungsbereichs mit einer externen Teach-In Taste
      - Anschlusszubehör (z. B. Steckverbinder, Verbindungskabel)


    Ihre Vorteile

    Ultraschallsensoren

    Entdecken Sie unsere umfangreiche Produktreihe von Ultraschallsensoren, die das passende Produkt für Ihre anspruchsvolle Anwendungen bietet:

    • Äußerst breite Vielfalt an Ausführungen, von den kompaktesten Geräten bis zu den Ø 30 mm großen Geräten mit 8 m Erfassungsschaltabstand
    • Intelligenz und Einfachheit: Einstellung des Erfassungsbereichs mit der Teach-In Funktion/Taste

    Anwendungen

    • Haupteinsatzgebiete der Ultraschallsensoren:
      Verpackungsindustrie, Automobilindustrie, Papierindustrie, Werkzeugmaschinen, Montage, Lebensmittelindustrie usw.

    Galerie

    • Extra large OsiSense XX range

EcoStruxure™

Mit "Innovation At Every Level" definieren wir Energie und Automation neu für eine neue Welt der Energie.

Häufig gestellte Fragen

Finden und teilen Sie ganz einfach die Antworten unseres Online-FAQ-Dienstes.
Produkte vergleichen: /