Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

ICEBERG

Fabrikfertige, unterirdische MS/NS Betonstation bis 1000 kVA

-

ICEBERG
  • Merkmale

    Die ICEBERG-Umspannstation ist eine versenkte oder halbversenkte Monoblock-Umspannstation zur Integration in die städtische Umgebung oder einen geschützten Bereich.
    ICEBERG minimiert die Auswirkungen auf die Umwelt (Platzersparnis) und die optische und akustische Belastung.

    Normen
    • IEC 62271-202

    Gehäuse
    • Stahlbeton
    • Monoblockausführung
    • Integrierte Belüftung (V: vertikal oder H: horizontal)
    • Pflastersteinverkleidung auf der Oberseite macht die versenkte Umspannstation unsichtbar

    Elektrische Kenndaten
    • Bis zu 5 Funktionen 36 kV GIS MS-Schaltschränke
    • 1 oder 2 Transformatoren bis 1.000 kVA
    • NS-Schalttafel (Sicherungen oder Leistungsschalter)
    • Fernsteuerung ( RCX-ITI ) oder Fehlerstromanzeige ( DAX/DAX-I)


    Ihre Vorteile

    • Sehr diskretes Erscheinungsbild
    • Konzipiert und geprüft nach IEC 62271-202
    • Temperaturgeprüft Klasse 10 mit natürlicher Belüftung V oder H
    • Hohe Qualität (wasserdicht, effiziente Kühlung)
    • Bequemer Zugang zu Wartungszwecken (Transformatormontage)
    • Beständigkeit gegen punktuelle Belastung durch Lastkraftwagen

EcoStruxure™

Mit "Innovation At Every Level" definieren wir Energie und Automation neu für eine neue Welt der Energie.

Häufig gestellte Fragen

Finden und teilen Sie ganz einfach die Antworten unseres Online-FAQ-Dienstes.
Produkte vergleichen: /