Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

GMA

Gasisolierte Schaltanlage bis 36 kV / 1250 A / 31,5 kA

Teil von Set Series

-

GMA
  • Merkmale

    GMA ist eine gasisolierte Schaltanlage für kleine und mittlere Primärumspannstationen. Sie stellt die ideale Lösung für Kosten- und Störungsminimierung dar, wenn Schaltanlagen in bestehenden Umspannstationen ausgetauscht werden.

    • Mit Vakuum-Leistungsschalter
    • Bemessungswerte bis 24 kV, 1.250 A und 25 A
    • Bis zu 4 Funktionen pro Modul
    • Unempfindlich gegen Umgebungseinflüsse
    • Für die gesamte Lebensdauer versiegeltes gasisoliertes System
    • Interne Lichtbogenfestigkeit Klassifizierung (IAC) AFLR 1 s


    Ihre Vorteile

    • Kompaktes Design
    • Flexible Montage
    • Kosteneffektiv
    • Fabrikgefertigt, typgeprüft‘Plug und Play’

EcoStruxure™

Mit "Innovation At Every Level" definieren wir Energie und Automation neu für eine neue Welt der Energie.

Häufig gestellte Fragen

Finden und teilen Sie ganz einfach die Antworten unseres Online-FAQ-Dienstes.
Produkte vergleichen: /