Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Acti 9 Smartlink SI D

Überwachen Sie Ihre grossen elektrische Anlagen mithilfe Ihres Überwachungssystems

Teil von EcoStruxure

Acti 9 Smartlink SI D ist die einfachste Art, Ihre elektrischen Geräte an Ihr Überwachungssystem anzuschliessen und die Systemverfügbarkeit durch Voralarme zu verbessern. Erweitern Sie jederzeit die Energieüberwachung von Endverteilerkästen mit PowerTags. Zum ersten Mal auch zum Einbau in bestehende Schaltanlagen. Grenzen Sie die Verantwortungsbereiche zwischen dem Schaltanlagenbauer und dem für das GMS verantwortlichen Auftragnehmer klar ab.

Acti 9 Smartlink SI D
  • Merkmale

    • Acti 9 Smartlink SI D ist schnell zu installieren
      Das System reduziert Verdrahtungsfehler von Messeinrichtungen durch die drahtlosen Energiesensoren PowerTag.
    • Acti 9 Smartlink SI D ist vernetzt
      Acti 9 Smartlink kann Voralarme und Alarme entweder per E-Mail oder direkt an die App EcoStruxure™ Facility Expert senden. Sie können Ihre Alarme entweder in Ihrem GMS oder direkt von Smartlink SI D aus individuell konfigurieren.  Jeder Auslösevorgang, Voralarm bei Überlast oder Alarm bei Spannungsausfall lässt sich einfach auf den integrierten Acti 9 Smartlink Webseiten konfigurieren.
    • Acti 9 Smartlink SI D ist flexibel
      > Erweitern Sie Ihr Lastüberwachungssystem in Ihrem eigenen Tempo

      Acti 9 Smartlink entwickelt sich ebenfalls weiter, um Ihnen noch mehr Flexibilität zu bieten. Die Änderungen können nun einfach während der Projektdurchführung oder sogar später durchgeführt werden.
      Die Erweiterung um Überwachungsfunktionalität wird durch die  PowerTag Energiesensoren sehr einfach. Sie können bei einer Änderung der Energieregulierung durch die Behörden später weitere Messfunktionen zu jedem Verteilerkasten hinzufügen und Ihr System trotzdem vollständig konform halten. Das System erfasst die umfangreichen und genauen Daten von den drahtlosen Energiesensoren PowerTag sowie den verschiedenen Modbus-Messgeräten und überwacht so genau alle kritischen Verbraucher, die für den Kunden von entscheidender Bedeutung sind. Und diese Leistung ist bezahlbar, ohne Abstriche bei der Datenqualität und -quantität.
    • Acti 9 Smartlink SI D lässt sich einfach in ein GMS integrieren
      Das System grenzt die Verantwortlichkeiten zwischen den Projektakteuren klar ab. Der Schaltanlagenbauer kann alle Verbindungen des Systems testen, um dann einen vollständigen Prüfbericht mit allen notwendigen Daten zu erstellen, der deutlich macht, dass sich die Schaltanlage in das Gebäudemanagementsystem integrieren lässt.
      Dieser Testbericht ist in der Inbetriebnahme-Software Smart Test verfügbar.
    • Acti 9 Smartlink SI D ist Teil des Acti 9 Kommunikationssystems
      Acti 9 SmartlinK SI D kann kombiniert werden mit Acti 9 Smartlink SI B für Schaltanlagen, die Überwachungs- und Steuerungsfunktionen erfordern.
      Für grosse Elektroinstallationen können wir Acti 9 Smartlink SI B mit einigen Modbus-Slaves mit dem Namen Acti 9 Smartlink Modbus für die gewünschte Anzahl an Eingängen kombinieren. Das System ist nativ integriert in ComX510 für Energie-Dashboards auf Gebäudeebene, SpaceLynk für die einfache Planung oder in den SBO Automation Server für ein Schneider Electric Gebäudesystem.

     

     



    Ihre Vorteile

    Acti 9 SmartlinK SI D ist in neuen oder vorhandenen Gebäuden einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen.
    Das System lässt sich einfach mit Ihrem GMS, Ihrer Mailbox oder Ihrer EcoStruxure™ Smartphone-App verbinden.
    Das System ist offen, flexibel und skalierbar, sodass Sie die Überwachungsfunktion nach Ihren Anforderungen erweitern können.

    Anwendungen

    Überwachen Sie die elektrische Ausrüstung, die für Ihr Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist.
    Verbessern Sie die Energieeffizienz
    Kostenzuordnung und Fernmessung.

EcoStruxure™

Mit "Innovation At Every Level" definieren wir Energie und Automation neu für eine neue Welt der Energie.

Häufig gestellte Fragen

Finden und teilen Sie ganz einfach die Antworten unseres Online-FAQ-Dienstes.
Produkte vergleichen: /