Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

SPS/Motion-Steuerung Modicon M262 - vorbereitet für Industrie 4.0

IIoT-Steuerung mit hoher SPS-Performance und Motion-Funktionalität bis 16 Achsen

Ein Teil von Modicon

Die SPS/Motion-Steuerung Modicon M262 integriert Industrie 4.0 (IIoT) Protokolle und Verschlüsselung, um direkte Cloud-Konnektivität und digitale Dienste bereitzustellen.

SPS/Motion-Steuerung Modicon M262 - vorbereitet für Industrie 4.0
  • Merkmale

    Als Maschinenbauer, der performante SPS-Funktionalität, Motion & integrierte Sicherheit braucht sowie in die Industrie 4.0 einsteigt, suchen Sie eine Steuerung mit integrierter Cloud-Konnektivität, die sich um Cybersicherheit kümmert und die Analytik und vorausschauende Wartung unterstützt.
    Als neueste universell einsetzbare SPS-Steuerung basierend auf Codesys V3 mit Cloud-Protokollen (MQTT, JSON, OPC UA), leistungsfähiger WebVisualisierung und Verschlüsselung (TLS) ist der Modicon M262 für Sie maßgeschneidert.
    Modicon-Steuerungen sind ein grundlegender Baustein von EcoStruxure-Maschine, der die komplette Architektur vom Connected Product über Edge Control bis hin zu Apps, Analytik und Services bietet.

    Die wichtigsten Merkmale der SPS/Motion-Steuerung Modicon M262 sind:

    • Bis zu 5 getrennte Ethernet-Netzwerke mit eigener MAC Adresse und IP Adressraum
    • Industrie 4.0 Protokolle und Dienste: MQTTs, JSON, TLS, OPC UA Server/Client, DHCP, FTPs, HTTPs, SNTP, SNMP, API,...
    • Integrierter WebServer mit vorbereiteten Diagnose-Seiten und unfangreicher WebVisualisierung zur Erstellung eigener geräteübergreifenden Webseiten basierend auf HTML5
    • EtherNet/IP und Modbus TCP
    • Motion-Funktionalität für bis zu 16 Achsen über Sercos III möglich
    • Safety-Lösungen über Sercos III möglich
    • Hohe Performance mit bis zu 3 ns Abarbeitungszeit für boolsche Operationen
    • Serielle Schnittstelle, USB-Port, 8 schnelle E/As, Run/Stop-Schalter...
    • QR-Code mit Seriennummer und Link zu Dokumentation und Wartung des Geräts
    • Handelsüblich Micro SDHC Card für Speichererweiterung nutzbar, voll lauffähig ohne SD Card
    • Mit dem bewährten E/A-System Modicon TM3 erweiterbar
    • Programmierbar mit EcoStruxure Machine Expert, dem übergreifenden Software für alle Maschinenbau-Steuerungen, basierend auf dem bewährten Codesys V3
    • Programmierung wahlweise über EtherNet/IP und dediziertem USB-Port


    Ihre Vorteile

    DIGITALISIERUNG - Integrieren Sie Ihre Maschine in jede Umgebung "Cloud & on premise".
    Direkte Konnektivität zu Cloud-Diensten dank integrierter MQTT- und JSON-Protokolle sowie TLS-Verschlüsselung.
    Strukturierte Vernetzung mit bis zu 5 separaten Ethernet-Ports zur einfachen Integration in Ihre Anlage, Produktionslinie, ERP, MES, SCADA mit offenen Protokollen wie OPC UA, PackML oder SQL

    FLEXIBILITÄT
    Automatisierung "à la carte" mit Smart Communication Modules.
    Skalierbare Leistungen - Verwalten Sie Logikanwendungen, synchronisierte Bewegung, eingebettete Sicherheit, Cloud-Konnektivität in einer Steuerung
    I/O-System angepasst an Ihre Bedürfnisse, optimiert (TM3) für gerade noch genügend Architektur oder performant (TM5) mit hochauflösender Granularität, Hot-Swap, zeitgestempelt,....

    EFFICIENCY - Mit Smart Engineering Design:
    Profitieren Sie vom -Automatisierungs-Feldbus mit Sercos für Sicherheitsanwendungen und offen für andere Geräte
    Ein Kabel vereinfacht die Architektur und die Feldbusverkabelung. Verwalten von EtherNet/IP- und Sercos-Geräten auf demselben Kabel
    Vereinfachte Inbetriebnahme & Diagnose ohne Softwareinstallation - "Machine Assistant"

    SCHUTZ (Sicherheit & Sicherheit)
    Erfüllen Sie die Sicherheitsvorschriften mit Embedded Safety
    Cybersicherheit mit u.a. verschlüsselter Kommunikation, Netzwerktrennung, Achilles-Zertifizierung, Benutzerzugriff/Benutzerverwaltung, ...
    Green Premium zertifiziert, unser Umweltzeichen vor der Umweltverordnung

    Anwendungen

    Modicon M262 für anspruchsvolle Maschinen mit hohen Leistungsanforderungen an die SPS-Funktionalität und Motion bis 16 Achsen konzipiert. Mit seinen Eigenschaften ist sei eine vielseitige Steuerung, die umso mehr zur Kommunikation in der Anlage oder in der Cloud beiträgt. Dank der Kapazität für vorbereitete Sicherheitstechnik kann die Modicon M262 in anspruchsvollen Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden. Sie ist bestens geeignet für die Bearbeitung in Segmenten wie Material Handling, Hebezeug, Verpackung, Lebensmittel & Getränke, Elektronik oder Textil.

EcoStruxure™

Mit "Innovation At Every Level" definieren wir Energie und Automation neu für eine neue Welt der Energie.

Häufig gestellte Fragen

Finden und teilen Sie ganz einfach die Antworten unseres Online-FAQ-Dienstes.