Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

OsiSense XS

Induktive und kapazitive Näherungsschalter

Berührungslose Erfassung von metallischen Objekten bis zu 60 mm Entfernung

OsiSense XS
      • 935 products available

        • Bester Preis
          Bild XS106B3NAL2 Schneider Electric

          XS106B3NAL2

          XS1-Indu. Näher.sch. Ø 6,5, L33 mm, Messing, Sn 2 mm, 12-24 V DC, 2 m Kabel
        • Bester Preis
          Bild XS106B3PAM8TQ Schneider Electric

          XS106B3PAM8TQ

          XS1-Indu. Näher.sch. Ø 6,5, L42 mm, Messing, Sn 2 mm, 12-24 V DC, M8
        • Bester Preis
          Bild XS630B1PBL10 Schneider Electric

          XS630B1PBL10

          XS6-Indu. Näher.sch. M30, L62mm, Mes., Sn 15mm, 12-48 V DC, 10m Kabel
        • Bester Preis
          Bild XS630B1PBL10EX Schneider Electric

          XS630B1PBL10EX

          XS6-Indu. Näher.sch. M30, L62mm, Mes., Sn 15mm, 12-48 V DC, 10m Kabel, ATEX
        • Bester Preis
          Bild XS630B1PBL2 Schneider Electric

          XS630B1PBL2

          XS6-Indu. Näher.sch. M30, L62mm, Messing, Sn 15mm, 12-48 V DC, 2m Kabel
        • Bester Preis
          Bild XS630B1PBL5 Schneider Electric

          XS630B1PBL5

          XS6-Indu. Näher.sch. M30, L62mm, Messing, Sn 15mm, 12-48 V DC, 5m Kabel
        • Bester Preis
          Bild XS630B1PBM12 Schneider Electric

          XS630B1PBM12

          XS6-Indu. Näher.sch. M30, L74mm, Messing, Sn 15mm, 12-48 V DC, M12
        • Bester Preis
          Bild XS630B2NAL01M12 Schneider Electric

          XS630B2NAL01M12

          XS6-Indu. Näher.sch. M30, L63mm, Mes., Sn 18mm, 12-24 V DC, M12, 0,15m
        • Bester Preis
          Bild XS630B2NBL01M12 Schneider Electric

          XS630B2NBL01M12

          XS6-Indu. Näher.sch. M30 - L63 mm - Mes. - Sn 18 mm - 12-24 V DC - M12, 0,15 m
        • Bester Preis
          Bild XS630B2PAL01M12 Schneider Electric

          XS630B2PAL01M12

          XS6-Indu. Näher.sch. M30, L63mm, Mes., Sn 18mm, 12-24 V DC, M12, 0,15m