Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Zelio Analog

Analoge Wandler und Messumformer

Analogwandler und Messumformer für die Konvertierung von Sensorsignalen oder elektrischen Messungen in analoge, mit Steuerungssystemgeräten kompatible elektrische Signale

Zelio Analog
      • 10 products available

        • Bester Preis
          Bild RMPT13BD Schneider Electric

          RMPT13BD

          Messumformer Pt100, -40-+40°C/-40-+104°F, 0-10 V/4-20 mA, Optimum
        • Bester Preis
          Bild RMPT10BD Schneider Electric

          RMPT10BD

          Messumformer Pt100, -40-+40°C/-40-+104°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA, Universal
        • Bester Preis
          Bild RMPT20BD Schneider Electric

          RMPT20BD

          Messumformer Pt100, -100-+100°C/-148-+212°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA, Universal
        • Bester Preis
          Bild RMPT23BD Schneider Electric

          RMPT23BD

          Messumformer Pt100, -100-+100°C/-148-+212°F, 0-10 V/4-20 mA, Optimum
        • Bester Preis
          Bild RMPT30BD Schneider Electric

          RMPT30BD

          Messumformer Pt100, 0-+100°C/32-212°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA, Universal
        • Bester Preis
          Bild RMPT33BD Schneider Electric

          RMPT33BD

          Messumformer Pt100, 0-+100°C/32-212°F, 0-10 V/4-20 mA, Optimum
        • Bester Preis
          Bild RMPT50BD Schneider Electric

          RMPT50BD

          Messumformer Pt100, 0-+250°C/32-482°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA, Universal
        • Bester Preis
          Bild RMPT53BD Schneider Electric

          RMPT53BD

          Messumformer Pt100, 0-+250°C/32-482°F, 0-10 V/4-20 mA, Optimum
        • Bester Preis
          Bild RMPT70BD Schneider Electric

          RMPT70BD

          Messumformer Pt100, 0-+500°C/32-932°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA, Universal
        • Bester Preis
          Bild RMPT73BD Schneider Electric

          RMPT73BD

          Messumformer Pt100, 0-+500°C/32-932°F, 0-10 V/4-20 mA, Optimum