Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

TeSys mini-vario, vario

Lasttrennschalter

Direktanlasser im Gehäuse, Sicherheitstrennschalter, thermo-magnetische Motor-Lastschalter

TeSys mini-vario, vario
  Zurück   Motorsicherungen

TeSys mini-vario, vario

      • 58 products available

        • Bester Preis
          Bild VBD0 Schneider Electric

          VBD0

          Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V AC, 25A, Griff schwarz abschließbar
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild VBD01 Schneider Electric

          VBD01

          Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V AC, 20A, Griff schwarz abschließbar
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild VBD02 Schneider Electric

          VBD02

          Lasttrennschalter VBD, 3, 690 V 12A, abschließbarer schwarzer Griff
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild VBD1 Schneider Electric

          VBD1

          Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V AC, 32A, Griff schwarz abschließbar
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild VBD2 Schneider Electric

          VBD2

          Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V AC, 40A, Griff schwarz abschließbar
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild VBDN12 Schneider Electric

          VBDN12

          Lasttrennschalter VBDN, 3p, 690 V 12A, abschließbarer schwarzer Griff
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild VBDN20 Schneider Electric

          VBDN20

          Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V AC, 25A, Griff schwarz abschließbar
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild VBF0 Schneider Electric

          VBF0

          Hauptschalter, 4-Loch bef., 3p, 690V AC, 25A, Griff schwarz abschließbar
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild VBF01 Schneider Electric

          VBF01

          Hauptschalter, 4-Loch bef., 3p, 690V AC, 20A, Griff schwarz abschließbar
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild VBF02 Schneider Electric

          VBF02

          Hauptschalter VBF- 3, 690 V 12A, schwarzer Griff, abschließbar
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
    Produkte vergleichen: /