Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Harmony XAP, XB2 SL

Aufbaugehäuse aus Metall für den Einsatz mit Harmony XB4 und XB5

Ein Teil von Harmony

Die Harmony XAPD- und XAPK-Metallgehäuse eignen sich ideal für Industrie-, Gebäude- und Infrastrukturanwendungen, bei denen Robustheit und Ästhetik gefragt sind. Sie sind kompatibel mit den Drucktastern, Schaltern und Leuchtmeldern der Baureihen Harmony XB4- und XB5, welche eine große Auswahl an runden und quadratischen Frontelementen bieten. Das Sortiment an Aufbaugehäusen ist mit Ø 22 mm Standard- oder Ø 30 mm Drucktastern für flachen Einbau kompatibel.
Zum Support-Center
Harmony XAP, XB2 SL Schneider Electric Aufbaugehäuse aus Metall für den Einsatz mit Harmony XB4 und XB5
Zum Support-Center