Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produktname
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Seitenteil
    Schutzart (IP)
    IP30
    Zubehör-/Teilekategorie
    Gehäusezubehör
    Ersatzteil
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G : Schrank
    Spezialfarboptionen
    Ja
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Wandgehäuse
    Montageort
    Seite
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    24
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    1225 mm
    Breite
    200 mm
    Tiefe
    180 mm
    Produktgewicht
    2.49 kg
    Oberflächenfinish
    Glänzend
    Epoxidpolyester, texturiert
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP30
    Schutzart (IK)
    IK07 ohne Tür entspricht EN/IEC 62262
    IK08 mit Tür
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Verfügbar
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Französisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Side for 24-module, wall-mounted enclosure, G System (Version 1.0)
    IP30 SIDE PANEL 24M SYST.G (Version 1.0)
    Datum 25.07.13
    Größe 325.9 KB
    Datum 25.07.13
    Größe 560.1 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Informations complémentaires - Pièces de rechange (Version 1.3)
    Coffrets en largeur de 300 mm (Version 1.0)
    Datum 12.01.17
    Größe 991.5 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.