Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Schutzart (IP)
    IP30
    Produkt oder Komponententyp
    Mittelstütze
    Nebenziel
    Für Rahmenkombination Seite an Seite
    Zubehör-/Teilekategorie
    Gehäusezubehör
    Ersatzteil
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 300 mm
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    15
    Montageort
    Nebeneinander
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    780 mm
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    COMBINATION PROFILE 15M PRISMA G IP30 (Version 1.0)
    Datum 08.03.19
    Größe 769.1 KB
    Datum 08.03.19
    Größe 213.8 KB
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Version 1.0)
    Datum 09.11.17
    Größe 769.5 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 28.02.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 28.02.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.