Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Schutzart (IP)
    IP30
    Produkt oder Komponententyp
    Frontabdeckung, Stützprofil
    Zubehör-/Teilekategorie
    Montagezubehör
    Ersatzteil
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Erweiterungsschaltschrank - Breite 600 mm
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    21
    Menge pro Satz
    Satz à 2 Stück
    Höhe
    35 mm
    Breite
    1050 mm
    Tiefe
    11 mm
    Produktgewicht
    1,24 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    2 PLATE UPRIGHTS 21M PRISMA G IP30 (Version 1.0)
    Datum 08.03.19
    Größe 899.6 KB
    Datum 08.03.19
    Größe 31.4 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.