Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Prisma Plus, System G, Montageplatte NSX630 vertikal, Drehantrieb

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    installiertes Gerät
    Compact : befestigt NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 3P : befestigt : NSX400 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : NSX630 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : CVS400 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : CVS630 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : NSX400 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : NSX630 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : CVS400 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : CVS630 vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodengehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    15 Module : CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    15 Module : CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    15 Module : CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    15 Module : CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    15 Module : NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    15 Module : NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    15 Module : NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    15 Module : NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    18 Module : CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    18 Module : CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    18 Module : CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    18 Module : CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    18 Module : NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    18 Module : NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    18 Module : NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    18 Module : NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    Bedingung zur Verwendung des Kabelbinders
    Zusätzliche Platte erforderlich (1M hoch) bei Einbau in vertikal
    Höhe
    500 mm
    Produktgewicht
    2.24 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    partie 1 (Version 05)
    Datum 25.05.18
    Größe 1.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.PL.V.FIXED NS630 ROT. (Version 1.0)
    Datum 30.07.13
    Größe 352.2 KB
    Datum 30.07.13
    Größe 502.3 KB
    Mounting plate for vertical fixed NSX630 with rotary handle (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.plate V. fixed NS630 rot. (Version 00)
    Datum 25.05.18
    Größe 2.6 MB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.