Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Modulare Frontplatte, 4 Module, B = 250mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Blende
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Typ der Frontplatte
    Modular
    Aussparung
    installiertes Gerät
    Multi 9 : befestigt modulares Gerät
    Acti 9 : befestigt modulares Gerät
    Multi 9 : befestigt NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Multi 9 : befestigt NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Multi 9 : befestigt NG125 NA - Steuerung: Kippschalter
    Acti 9 : befestigt C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Acti 9 : befestigt C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NSA125...160 - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt INS40 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS63 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS125 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Acti 9 : befestigt iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Acti 9 : befestigt iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 3P : modulare Schiene Träger : INS100 vertikal Anlage
    1x 4P : modulare Schiene Träger : INS100 vertikal Anlage
    1x 3P : modulare Schiene Träger : INS125 vertikal Anlage
    1x 4P : modulare Schiene Träger : INS125 vertikal Anlage
    1x 3P : modulare Schiene Träger : INS160 vertikal Anlage
    1x 4P : modulare Schiene Träger : INS160 vertikal Anlage
    1x 3P : modulare Schiene Träger : INS40 vertikal Anlage
    1x 4P : modulare Schiene Träger : INS40 vertikal Anlage
    1x 3P : modulare Schiene Träger : INS63 vertikal Anlage
    1x 4P : modulare Schiene Träger : INS63 vertikal Anlage
    1x 3P : modulare Schiene Träger : C120
    1x 4P : modulare Schiene Träger : C120
    1x 3P : modulare Schiene Träger : iC120
    1x 4P : modulare Schiene Träger : iC120
    1x 3P : modulare Schiene Träger : NG125
    1x 4P : modulare Schiene Träger : NG125
    1x 3P : modulare Schiene Träger : NG125 NA
    1x 4P : modulare Schiene Träger : NG125 NA
    1x 3P : modulare Schiene Träger : NG160
    1x 4P : modulare Schiene Träger : NG160
    1x 3P : modulare Schiene Träger : NG160 NA
    1x 4P : modulare Schiene Träger : NG160 NA
    1x 3P : modulare Schiene Träger : NSA125...160
    1x 4P : modulare Schiene Träger : NSA125...160
    1x 3P oder 4P : modulare Schiene Träger : NSXm vertikal Anlage
    Betriebsart
    Vertikal
    Zusatzmerkmale
    Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
    Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
    Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
    Gehäuse - Breite 400 mm, Tiefe 400 mm
    Anschlussposition
    Direktverbindung
    9-mm-Raster
    20
    Anz. Module (18 mm) je Zeile
    10
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    4
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    200 mm
    Breite
    300 mm
    Produktgewicht
    0,4 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN/IEC 62262
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    MODULAR FRONT PLATE 4M W250 (Version 1.0)
    Datum 29.07.13
    Größe 247 KB
    Datum 29.07.13
    Größe 278 KB
    Modular front plate, 4 modules, W = 250 mm (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Système G adapter W250/500 (Version 00)
    Datum 26.05.18
    Größe 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Version 00)
    Datum 15.02.19
    Größe 686.4 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF L = 400 mm - Appareillage modulaire (Version 1.1)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.