Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Prisma
Bild 03423 Schneider Electric

03423

Green premium brand logo
Bild 03423 Schneider Electric
03423
Green premium brand logo

Prisma Plus,System P,Montageplatte f. vert. Steckt. NSX100-250, Kippheb.

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3303430034230
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Prisma P
    Baureihe
    Prisma
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    installation description
    Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
    installiertes Gerät
    Compact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact: steckbar NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact: steckbar NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Beschreibung der Pole
    4 3P: steckbar NSX100 - 160 vertikal Anlage
    3 4P: steckbar NSX100 - 160 vertikal Anlage
    4 3P: steckbar NSX250 vertikal Anlage
    3 4P: steckbar NSX250 vertikal Anlage
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    7 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitGehäuse
    8 Module: NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitGehäuse
    9 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitGehäuse
    10 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitGehäuse
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Zusatzmerkmale
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Farbe
    White (RAL 9001)
    Höhe
    200 mm
    Produktgewicht
    2,98 kg
    Functional unit
    650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Compact NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 7 87,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Compact NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 7 87,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Compact NSX250 ohne steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 8 62,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Compact NSX250 ohne steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Compact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 9 87,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Compact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 9 87,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Compact NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 10 87,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Compact NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 10 87,5 mm
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    3,05 kg
    Gewicht VPE2
    19,3 kg
    Gewicht VPE3
    222,24 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Enthält Halogene
    Halogenfreies Produkt
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen10
    • Deutsch9
    • Englisch7
    • Chinesisch6
    • Französisch6
    • Italienisch6
    • Portugiesisch6
    • Russisch6
    • Spanisch6
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 110.3 MB
    Datum 01.10.19
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.PL.3 4 V.WITHD.NS250 POLYP. (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    zip
    334.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 675.3 KB
    Datum 31.07.13
    Dateien im Dokument
    zip
    334.7 KB
    M.PL.3 4 V.WITHD.NS250 POLYP. (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    zip
    435.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 875.8 KB
    Datum 31.07.13
    Dateien im Dokument
    zip
    435.4 KB
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.7 MB
    Datum 14.05.20
    prp.document.label.format pdf
    Größe 3.3 MB
    Datum 28.02.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6.7 MB
    Datum 01.03.17
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    03423 : 03423_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    03423_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    03423_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    03423 : Prisma Plus,System P,Montageplatte f. vert. Steckt. NSX100-250, Kippheb.
    Beschreibung
    Prisma Plus,System P,Montageplatte f. vert. Steckt. NSX100-250, Kippheb.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    Prisma Plus,System P,Montageplatte f. vert. Steckt. NSX100-250, Kippheb.
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    03423 : Prisma Plus,System P,Montageplatte f. vert. Steckt. NSX100-250, Kippheb.
    Beschreibung
    Prisma Plus,System P,Montageplatte f. vert. Steckt. NSX100-250, Kippheb.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    Prisma Plus,System P,Montageplatte f. vert. Steckt. NSX100-250, Kippheb.
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.