Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Prisma
Bild 03657 Schneider Electric

03657

Green premium brand logo
Bild 03657 Schneider Electric
03657
Green premium brand logo

Frontplatte für horizontalen herausziehbaren NSX630

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3303430036579
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Blende
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Typ der Frontplatte
    Aussparung
    installiertes Gerät
    Compact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Compact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Compact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Compact: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Compact: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Beschreibung Pole
    1 3P: Montageplatte Träger: NSX400 horizontal Anlage
    1 4P: Montageplatte Träger: NSX400 horizontal Anlage
    1 3P: Montageplatte Träger: NSX630 horizontal Anlage
    1 4P: Montageplatte Träger: NSX630 horizontal Anlage
    Betriebsposition
    Horizontal
    Zusatzmerkmale
    Gehäusebeschreibung
    Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
    Anschlussposition
    Direktverbindung
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    6
    Normen
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    300 mm
    Breite
    500 mm
    Produktgewicht
    1,12 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß (RAL 9001)
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN/IEC 62262
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    1,12 kg
    Gewicht VPE2
    11,52 kg
    Gewicht VPE3
    103,68 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Enthält Halogene
    Halogenfreies Produkt
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen6
    • Deutsch5
    • Englisch3
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 110.3 MB
    Datum 01.10.19
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    FR.PL.HZ.WITHD.NS630 (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    stp
    465.5 KB
    zip
    742.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 1.2 MB
    Datum 29.07.13
    Dateien im Dokument
    stp
    465.5 KB
    zip
    742.4 KB
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    03657 : 03657_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    03657_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 23.11.20
    Beschreibung
    03657_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    03657 : 03657_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    03657_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 23.11.20
    Beschreibung
    03657_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    03657 : 03657_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    03657_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 23.11.20
    Beschreibung
    03657_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.