Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Prisma
Bild 04208 Schneider Electric

04208

Green premium brand logo
Bild 04208 Schneider Electric
04208
Green premium brand logo

Befestigungsh.für vertik.Erdungsschiene in Wand-oder Standgehäuse,H 80mm

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3303430042082
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produktname
    Prisma G Schrank
    Produkt oder Komponententyp
    Unterstützung
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Schaltfeld-Geräte-Verbindung
    Erdungsschiene: vertikal mit Schrauben
    Zusatzmerkmale
    Montagevariante
    Mit Schrauben
    Montagehalterung
    Funktionsprofile
    die Installationsbeschreibung
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Menge pro Satz
    Satz à 2 Stück
    Höhe
    80 mm
    Breite
    47 mm
    Tiefe
    20 mm
    Produktgewicht
    0,08 kg
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    80 g
    Höhe VPE1
    2,5 cm
    Breite VPE1
    5 cm
    Länge VPE1
    11 cm
    Gewicht VPE2
    1,85 kg
    Gewicht VPE3
    16 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Enthält Halogene
    Halogenfreies Produkt
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Deutsch5
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    FIX.BRACK.V.EARTH BAR ENC.H80 (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    stp
    185.4 KB
    zip
    164.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 349.4 KB
    Datum 25.09.13
    Dateien im Dokument
    stp
    185.4 KB
    zip
    164.1 KB
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    04208 : Befestigungsh.für vertik.Erdungsschiene in Wand-oder Standgehäuse,H 80mm
    Beschreibung
    Befestigungsh.für vertik.Erdungsschiene in Wand-oder Standgehäuse,H 80mm
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    Befestigungsh.für vertik.Erdungsschiene in Wand-oder Standgehäuse,H 80mm
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    04208 : 04208_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    04208_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    04208_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    04208 : 04208_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    04208_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    04208_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.