Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Prisma
Bild 04952 Schneider Electric

04952

Green premium brand logo
Bild 04952 Schneider Electric
04952
Green premium brand logo

Form 4 Kabeleinführungsplatte, 5 oder 6 Module

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3303430049524
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P Rahmen
    Produkt oder Komponententyp
    Kabeleinführungsplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Gehäusezubehör
    Zusatzmerkmale
    Gehäusebeschreibung
    Gehäuse
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    6
    5
    Material
    Kunststoff
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Breite
    400 mm
    Tiefe
    4 mm
    Produktgewicht
    0,48 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß (RAL 9001)
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    480 g
    Höhe VPE1
    3 cm
    Breite VPE1
    30 cm
    Länge VPE1
    32 cm
    Gewicht VPE2
    5,98 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen10
    • Deutsch6
    • Englisch6
    • Chinesisch3
    • Französisch3
    • Italienisch3
    • Portugiesisch3
    • Russisch3
    • Spanisch4
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 84 MB
    Datum 31.10.19
    Beschreibung
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version Release 1.0)
    Beschreibung
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 84.4 MB
    Datum 18.10.19
    Beschreibung
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 110.3 MB
    Datum 01.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Größe 83.1 MB
    Datum 31.10.19
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    F4 GLAND PLATE 5 6M (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    stp
    870.3 KB
    zip
    468.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 1.3 MB
    Datum 25.09.13
    Dateien im Dokument
    stp
    870.3 KB
    zip
    468.2 KB
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.6 MB
    Datum 01.01.14
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    04952 : 04952_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    04952_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    04952_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    04952 : Form 4 Kabeleinführungsplatte, 5 oder 6 Module
    Beschreibung
    Form 4 Kabeleinführungsplatte, 5 oder 6 Module
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    Form 4 Kabeleinführungsplatte, 5 oder 6 Module
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    04952 : Form 4 Kabeleinführungsplatte, 5 oder 6 Module
    Beschreibung
    Form 4 Kabeleinführungsplatte, 5 oder 6 Module
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    Form 4 Kabeleinführungsplatte, 5 oder 6 Module
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.