Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Prisma
Bild 08574 Schneider Electric

08574

Green premium brand logo
Bild 08574 Schneider Electric
08574
Green premium brand logo

IP30Abdeckrahmen, B = 400mm

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3303430085744
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produktname
    Prisma P
    Schutzart (IP)
    IP30
    Produkt oder Komponententyp
    Abdeckrahmen
    Schrankmontage
    Bodenstehend
    Art der Tür
    Deckelrahmen
    gelieferte Ausrüstung
    Abdeckrahmen
    Zusatzmerkmale
    Türöffnungswinkel
    120°
    die Installationsbeschreibung
    Gehäuse - Breite 400 mm
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    36
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    2000 mm
    Breite
    400 mm
    Produktgewicht
    6,64 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Glatt
    Matt
    Farbe
    Weiß (RAL 9001)
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK08 conforming to EN/IEC 62262
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    6,64 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Enthält Halogene
    Halogenfreies Produkt
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen7
    • Deutsch6
    • Englisch4
    • Chinesisch3
    • Französisch3
    • Italienisch3
    • Portugiesisch3
    • Russisch3
    • Spanisch3
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 110.3 MB
    Datum 01.10.19
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    IP30 cover frame, W = 400 mm (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    zip
    474 KB
    pdf
    208.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 682.6 KB
    Datum 28.05.14
    Dateien im Dokument
    zip
    474 KB
    pdf
    208.6 KB
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 10.9 MB
    Datum 31.07.20
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    08574 : 08574_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    08574_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Beschreibung
    08574_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    08574 : 08574_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    08574_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Beschreibung
    08574_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    08574 : 08574_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    08574_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Beschreibung
    08574_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.